피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle F71-DW-A - Eléments ressorts DW-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Eléments ressorts
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_ressorts/f71_dw_a.prj},{NB=michaud_chailly_F71-DW-A27X40},{REF=F71-DW-A27X40},{X=3},{L1=45},{L2=40},{L3=20 ± 0,4},{L5=80},{L4=105},{L6=-},{L7=-},{D1=8},{D2=11},{H1=49},{H2=25},{H3=4.0},{S2=27},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
0/-0.3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
0/+0.5
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S2
[mm]
Michaud Chailly F71-DW-A1...
F71-DW-A15X60
65
60
10 ± 0,2
50
65
40
-
5
7
29
15
3.0
15
Michaud Chailly F71-DW-A1...
F71-DW-A18X30
35
30
12 ± 0,3
60
80
-
-
6
9
35
18
3.0
18
Michaud Chailly F71-DW-A1...
F71-DW-A18X50
55
50
12 ± 0,3
60
80
-
-
6
9
35
18
3.0
18
Michaud Chailly F71-DW-A1...
F71-DW-A18X80
85
80
12 ± 0,3
60
80
50
-
6
9
35
18
3.0
18
Michaud Chailly F71-DW-A2...
F71-DW-A27X40
45
40
20 ± 0,4
80
105
-
-
8
11
49
25
4.0
27
Michaud Chailly F71-DW-A2...
F71-DW-A27X60
65
60
20 ± 0,4
80
105
-
-
8
11
49
25
4.0
27
Michaud Chailly F71-DW-A2...
F71-DW-A27X100
105
100
20 ± 0,4
80
105
60
-
8
11
49
25
4.0
27
Michaud Chailly F71-DW-A3...
F71-DW-A38X60
70
60
25 ± 0,4
100
125
-
-
10
13
67
34
6.0
38
Michaud Chailly F71-DW-A3...
F71-DW-A38X80
90
80
25 ± 0,4
100
125
40
-
10
13
67
34
6.0
38
Michaud Chailly F71-DW-A3...
F71-DW-A38X120
130
120
25 ± 0,4
100
125
80
-
10
13
67
34
6.0
38
Michaud Chailly F71-DW-A5...
F71-DW-A50X120
170
160
40 ± 0,5
130
170
70
27
M12x40
17
88
45
12.0
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청