피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle F2-12 - Ecrou à encoches auto-freiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Ecrous et rondelles freins
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/ecrous_rondelles/f2_12.prj},{NB=michaud_chailly_F2-12-09},{REF=F2-12-09},{D1=M45x1.5},{NDM=45.000},{KDM=43.376},{D2=62},{D3=55},{L1=12.1},{L2=6},{L3=8.2},{NE=4},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=1.820},{L12=4.840},{INFO1=f2-12.txt},{D5=49.600},{D4=50.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1 x pas
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NE
Nombre d encochnes
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly F2-12-00
F2-12-00
M10x0.75
18
15
7.4
3
4.5
4
Michaud Chailly F2-12-01
F2-12-01
M12x1
21
18
7.4
3
4.5
4
Michaud Chailly F2-12-02
F2-12-02
M15x1
24
21
8.4
4
5.5
4
Michaud Chailly F2-12-03
F2-12-03
M17x1
28
24
8.4
4
5.5
4
Michaud Chailly F2-12-04
F2-12-04
M20x1
32
27
9.4
4
6.5
4
Michaud Chailly F2-12-05
F2-12-05
M25x1.5
38
33
10.3
5
6.5
4
Michaud Chailly F2-12-06
F2-12-06
M30x1.5
44
38
10.9
5
6.5
4
Michaud Chailly F2-12-07
F2-12-07
M35x1.5
50
44
11.1
5
7.0
4
Michaud Chailly F2-12-08
F2-12-08
M40x1.5
56
50
12.1
6
8.2
4
Michaud Chailly F2-12-09
F2-12-09
M45x1.5
62
55
12.1
6
8.2
4
Michaud Chailly F2-12-10
F2-12-10
M50x1.5
68
61
12.7
6
8.5
4
Michaud Chailly F2-12-11
F2-12-11
M55x2
75
68
13.2
7
8.5
6
Michaud Chailly F2-12-12
F2-12-12
M60x2
80
73
13.2
7
8.5
6
Michaud Chailly F2-12-13
F2-12-13
M65x2
85
77
14.3
7
9.5
6
Michaud Chailly F2-12-14
F2-12-14
M70x2
92
84
14.3
8
9.5
6
Michaud Chailly F2-12-15
F2-12-15
M75x2
98
89
15.3
8
10.5
6
Michaud Chailly F2-12-16
F2-12-16
M80x2
105
96
16.3
8
11.5
8
Michaud Chailly F2-12-17
F2-12-17
M85x2
110
100
17.3
8
12.5
8
Michaud Chailly F2-12-18
F2-12-18
M90x2
120
110
17.5
10
12.5
8
Michaud Chailly F2-12-19
F2-12-19
M95x2
125
115
18.5
10
13.5
8
Michaud Chailly F2-12-20
F2-12-20
M100x2
130
120
19.5
10
14.5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청