You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
français
English (United States)
Modèle B8-DBKH - Douille à billes compacte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Douilles à billes
Powered by
CADモデル選択
{michaud_chailly_transmission/guidage/douille_a_billes/b8_dbkh.prj},{NB=michaud_chailly_B8-DBKH-50},{REF=B8-DBKH-50},{EXEC=Sans joints},{D1=50},{D2=62},{L1=70},{L2=9},{L3=2.5},{D3=52.0},{DW=5.0},{NBC=9},{MASSE=252.0},{C=6800},{C0=6300},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b8dbkh.txt},{C10=0.000},{FORM=0.000},{WEB=WWW}
フィルター設定
フィルタ適用
フィルターの削除
キャンセル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
部品表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NBC
Nombre de circuits de billes
ⁿ/ₐ
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-06
Sans joints
6
12
22
4
2.0
4
7.0
340
239
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-08
Sans joints
8
15
24
6
2.0
4
12.0
410
280
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-10
Sans joints
10
17
26
6
2.5
4
14.5
510
370
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-12
Sans joints
12
19
28
6
2.5
5
18.5
670
510
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-14
Sans joints
14
21
28
6
2.5
5
20.5
690
520
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-16
Sans joints
16
24
30
7
2.5
5
27.5
890
620
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-20
Sans joints
20
28
30
7
2.5
6
32.5
1110
790
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-25
Sans joints
25
35
40
8
2.5
6
66.0
2280
1670
Michaud Chailly B8-DBKH-3...
B8-DBKH-30
Sans joints
30
40
50
8
2.5
7
95.0
3300
2700
Michaud Chailly B8-DBKH-4...
B8-DBKH-40
Sans joints
40
52
60
9
2.5
8
182.0
5300
4450
Michaud Chailly B8-DBKH-5...
B8-DBKH-50
Sans joints
50
62
70
9
2.5
9
252.0
6800
6300
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-06-PP
Avec 2 joints
6
12
22
4
2.0
4
7.0
340
239
Michaud Chailly B8-DBKH-0...
B8-DBKH-08-PP
Avec 2 joints
8
15
24
6
2.0
4
12.0
410
280
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-10-PP
Avec 2 joints
10
17
26
6
2.5
4
14.5
510
370
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-12-PP
Avec 2 joints
12
19
28
6
2.5
5
18.5
670
510
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-14-PP
Avec 2 joints
14
21
28
6
2.5
5
20.5
690
520
Michaud Chailly B8-DBKH-1...
B8-DBKH-16-PP
Avec 2 joints
16
24
30
7
2.5
5
27.5
890
620
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-20-PP
Avec 2 joints
20
28
30
7
2.5
6
32.5
1110
790
Michaud Chailly B8-DBKH-2...
B8-DBKH-25-PP
Avec 2 joints
25
35
40
8
2.5
6
66.0
2280
1670
Michaud Chailly B8-DBKH-3...
B8-DBKH-30-PP
Avec 2 joints
30
40
50
8
2.5
7
95.0
3300
2700
Michaud Chailly B8-DBKH-4...
B8-DBKH-40-PP
Avec 2 joints
40
52
60
9
2.5
8
182.0
5300
4450
Michaud Chailly B8-DBKH-5...
B8-DBKH-50-PP
Avec 2 joints
50
62
70
9
2.5
9
252.0
6800
6300
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書