피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-60 - Limiteur de couple à glissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
limiteurs
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/limiteurs/a5_60.prj},{NB=michaud_chailly_A5-60-340 + A5-604-20 (0)},{REF=A5-60-340},{TYPE=0},{PRE=15},{D1=0},{D2=95},{D3=60},{D4=52},{D5A=15:35},{D6A=38.300},{D5MAX=38},{D6MAX=40.8},{D7=129.7},{L1=65},{L2=18.0},{L4=4.0},{L5=15.0},{C=340},{NR=2},{ND=20},{PAS=3/4},{DR=12.07},{CRC=13},{REFA=A5-601-95},{REFB=A5-602-95},{REFC=A5-603-95},{REFD=A5-604-20},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=15},{DD=56.000},{D77=123.260},{B1=10.000},{B2=7.800},{B3=2.500},{B4=5.900},{B5=1.200},{B6=11.000},{B7=7.900},{V1=70.000},{V2=61.000},{V3=74.000},{V4=56.000},{PPATH=a5_60_templ.prj},{INFO1=a5-60.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence Limiteur sans disque
ⁿ/ₐ
PRE
Préalésage
[mm]
D2
[mm]
D3
k7
[mm]
D4
[mm]
D6
DIN 6885-1
[mm]
D6MAX
D6 Maxi DIN 6885-3 (pour info)
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
maxi
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
NR
Nbre de ressorts
ⁿ/ₐ
ND
nombre de dents
[mm]
PAS
pas
ⁿ/ₐ
DR
Ø rouleaux
[mm]
CRC
Clé de réglage du couple
ⁿ/ₐ
REFA
Ressort
ⁿ/ₐ
REFB
Baque centrale
ⁿ/ₐ
REFC
Disque de friction
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-60-15
A5-60-15
7
40
26
22
0.0
17.4
71.0
28
8.0
2.8
7.0
15
1
22
3/8
6.35
30
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-60-28
A5-60-28
7
40
26
22
0.0
17.4
71.0
28
8.0
2.8
7.0
28
2
22
3/8
6.35
30
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-60-40
A5-60-40
7
40
26
22
0.0
17.4
71.0
28
8.0
2.8
7.0
40
3
22
3/8
6.35
30
A5-601-40
A5-602-40
A5-603-40
Michaud Chailly A5-60-30
A5-60-30
7
45
35
32
0.0
23.8
71.0
33
8.5
3.0
8.0
30
1
22
3/8
6.35
41
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-60-55
A5-60-55
7
45
35
32
0.0
23.8
71.0
33
8.5
3.0
8.0
55
2
22
3/8
6.35
41
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-60-70-...
A5-60-70-1
7
45
35
32
0.0
23.8
71.0
33
8.5
3.0
8.0
70
3
22
3/8
6.35
41
A5-601-45
A5-602-45
A5-603-45
Michaud Chailly A5-60-70
A5-60-70
10
65
45
36
0.0
27.3
98.3
50
16.0
4.0
13.0
70
1
18
5/8
10.16
50
A5-601-65
A5-602-65
A5-603-65
Michaud Chailly A5-60-120
A5-60-120
10
65
45
36
0.0
27.3
98.3
50
16.0
4.0
13.0
120
2
18
5/8
10.16
50
A5-601-65
A5-602-65
A5-603-65
Michaud Chailly A5-60-130
A5-60-130
15
85
52
42
0.0
32.4
129.7
55
17.0
4.0
15.0
130
1
20
3/4
12.07
60
A5-601-85
A5-602-85
A5-603-85
Michaud Chailly A5-60-240
A5-60-240
15
85
52
42
0.0
32.4
129.7
55
17.0
4.0
15.0
240
2
20
3/4
12.07
60
A5-601-85
A5-602-85
A5-603-85
Michaud Chailly A5-60-190
A5-60-190
15
95
60
52
0.0
40.8
129.7
65
18.0
4.0
15.0
190
1
20
3/4
12.07
13
A5-601-95
A5-602-95
A5-603-95
Michaud Chailly A5-60-340
A5-60-340
15
95
60
52
0.0
40.8
129.7
65
18.0
4.0
15.0
340
2
20
3/4
12.07
13
A5-601-95
A5-602-95
A5-603-95
Michaud Chailly A5-60-350
A5-60-350
20
120
73
64
0.0
50.8
173.2
77
21.0
4.0
20.0
350
1
20
1
15.88
13
A5-601-120
A5-602-120
A5-603-120
Michaud Chailly A5-60-650...
A5-60-650-1
20
120
73
64
0.0
50.8
173.2
77
21.0
4.0
20.0
650
2
20
1
15.88
13
A5-601-120
A5-602-120
A5-603-120
Michaud Chailly A5-60-650
A5-60-650
20
140
90
85
0.0
63.3
189.3
86
23.0
4.0
20.0
650
1
22
1
15.88
13
A5-601-140
A5-602-140
A5-603-140
Michaud Chailly A5-60-120...
A5-60-1200
20
140
90
85
0.0
63.3
189.3
86
23.0
4.0
20.0
1200
2
22
1
15.88
13
A5-601-140
A5-602-140
A5-603-140
Michaud Chailly A5-60-100...
A5-60-1000
28
170
100
90
0.0
73.3
221.6
93
26.5
4.6
20.0
1000
1
26
1
15.88
13
A5-601-170
A5-602-170
A5-603-170
Michaud Chailly A5-60-180...
A5-60-1800
28
170
100
90
0.0
73.3
221.6
93
26.5
4.6
20.0
1800
2
26
1
15.88
13
A5-601-170
A5-602-170
A5-603-170
Michaud Chailly A5-60-220...
A5-60-2200
35
200
120
110
0.0
83.8
254.0
105
27.0
5.0
25.0
2200
24
30
1
15.88
10
A5-601-200
A5-602-200
A5-603-200
Michaud Chailly A5-60-400...
A5-60-4000
35
200
120
110
0.0
83.8
254.0
105
27.0
5.0
25.0
4000
24
30
1
15.88
10
A5-601-200
A5-602-200
A5-603-200
Michaud Chailly A5-60-380...
A5-60-3800
48
254
140
125
0.0
104.3
0.0
120
33.0
5.0
29.0
3800
32
0
-
-
10
A5-601-254
A5-602-254
A5-603-254
Michaud Chailly A5-60-680...
A5-60-6800
48
254
140
125
0.0
104.3
0.0
120
33.0
5.0
29.0
6800
32
0
-
-
10
A5-601-254
A5-602-254
A5-603-254
Michaud Chailly A5-60-550...
A5-60-5500
48
280
170
155
0.0
0.0
0.0
120
33.0
5.0
29.0
5500
32
0
-
-
10
A5-601-280
A5-602-280
A5-603-280
Michaud Chailly A5-60-100...
A5-60-10000
48
280
170
155
0.0
0.0
0.0
120
33.0
5.0
29.0
10000
32
0
-
-
10
A5-601-280
A5-602-280
A5-603-280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청