피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-285 - 295 - Accouplement rigide non fendu - Acier bruni ou Inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigides_ss_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigides_ss_desalignement/a5_285-295.prj},{NB=michaud_chailly_A5-285-40-40-1},{REF=A5-285-40-40-1},{MAT=Acier bruni},{D1=40},{D2=77},{L1=108},{VIS=M10},{INFOS=INFOTEXTE},{DN=10.000},{DF=8.160},{D1X=40},{L2=12.000},{D3=43.300},{H1=3.300},{S=5.000},{INFO1=a5-285.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-285-08...
A5-285-08-08-1
Acier bruni
08
24
35
M4
Michaud Chailly A5-285-10...
A5-285-10-10-1
Acier bruni
10
29
45
M5
Michaud Chailly A5-285-12...
A5-285-12-12-1
Acier bruni
12
29
45
M6
Michaud Chailly A5-285-14...
A5-285-14-14-1
Acier bruni
14
34
50
M6
Michaud Chailly A5-285-16...
A5-285-16-16-1
Acier bruni
16
34
50
M6
Michaud Chailly A5-285-20...
A5-285-20-20-1
Acier bruni
20
42
65
M6
Michaud Chailly A5-285-25...
A5-285-25-25-1
Acier bruni
25
45
75
M8
Michaud Chailly A5-285-30...
A5-285-30-30-1
Acier bruni
30
53
83
M8
Michaud Chailly A5-285-35...
A5-285-35-35-1
Acier bruni
35
67
95
M8
Michaud Chailly A5-285-40...
A5-285-40-40-1
Acier bruni
40
77
108
M10
Michaud Chailly A5-295-08...
A5-295-08-08-1
Acier inoxydable
08
24
35
M4
Michaud Chailly A5-295-10...
A5-295-10-10-1
Acier inoxydable
10
29
45
M5
Michaud Chailly A5-295-12...
A5-295-12-12-1
Acier inoxydable
12
29
45
M6
Michaud Chailly A5-295-14...
A5-295-14-14-1
Acier inoxydable
14
34
50
M6
Michaud Chailly A5-295-16...
A5-295-16-16-1
Acier inoxydable
16
34
50
M6
Michaud Chailly A5-295-20...
A5-295-20-20-1
Acier inoxydable
20
42
65
M6
Michaud Chailly A5-295-25...
A5-295-25-25-1
Acier inoxydable
25
45
75
M8
Michaud Chailly A5-295-30...
A5-295-30-30-1
Acier inoxydable
30
53
83
M8
Michaud Chailly A5-295-35...
A5-295-35-35-1
Acier inoxydable
35
67
95
M8
Michaud Chailly A5-295-40...
A5-295-40-40-1
Acier inoxydable
40
77
108
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-WK 12 - Frette extérieure type WK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-WKL 12 - Frette extérieure type WKL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-50 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR COUPLE ÉLE...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A5-28 - Accouplement rigide en une partie avec ou sans rainure de cl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-065 - Roue libre type GL avec flasque bras F5 et couvercle D3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-60 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 20 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.05.2024
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-79 - Pignon tendeur à roulement monté sur axe pour chaîne simple ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-40 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR CHARGES LÉ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A6-061 - Flasque F2 pour roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-06 - Roue libre type GL
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A6-03 - Roue libre type UF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-10 - Accouplement élastique RN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청