피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur denture 40mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_359_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-359-26-1},{ARTNR=23411026},{WST=C 45},{M=4.0},{Z=26},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=40.000},{DA=112.00},{D=104.00},{NL=20},{NDD=75},{B=20},{MD=121.0},{GEW=3.200},{REF=A1-359-26-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=26},{D1=20},{D2=112},{D3=75},{L1=20},{COUPLE=121},{POIDS=3.18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-359-12...
A1-359-12-1
Avec moyeu
12
14
56
35
20
26
0.63
Michaud Chailly A1-359-13...
A1-359-13-1
Avec moyeu
13
14
60
40
20
30
0.78
Michaud Chailly A1-359-14...
A1-359-14-1
Avec moyeu
14
14
64
45
20
34
0.93
Michaud Chailly A1-359-15...
A1-359-15-1
Avec moyeu
15
14
68
45
20
38
1.05
Michaud Chailly A1-359-16...
A1-359-16-1
Avec moyeu
16
16
72
50
20
40
1.20
Michaud Chailly A1-359-17...
A1-359-17-1
Avec moyeu
17
16
76
50
20
43
1.33
Michaud Chailly A1-359-18...
A1-359-18-1
Avec moyeu
18
16
80
50
20
48
1.47
Michaud Chailly A1-359-19...
A1-359-19-1
Avec moyeu
19
16
84
60
20
54
1.75
Michaud Chailly A1-359-20...
A1-359-20-1
Avec moyeu
20
16
88
60
20
61
1.90
Michaud Chailly A1-359-21...
A1-359-21-1
Avec moyeu
21
16
92
70
20
69
2.22
Michaud Chailly A1-359-22...
A1-359-22-1
Avec moyeu
22
16
96
70
20
78
2.39
Michaud Chailly A1-359-23...
A1-359-23-1
Avec moyeu
23
20
100
75
20
86
2.60
Michaud Chailly A1-359-24...
A1-359-24-1
Avec moyeu
24
20
104
75
20
95
2.79
Michaud Chailly A1-359-25...
A1-359-25-1
Avec moyeu
25
20
108
75
20
109
2.98
Michaud Chailly A1-359-26...
A1-359-26-1
Avec moyeu
26
20
112
75
20
121
3.18
Michaud Chailly A1-359-27...
A1-359-27-1
Avec moyeu
27
20
116
75
20
136
3.39
Michaud Chailly A1-359-28...
A1-359-28-1
Avec moyeu
28
20
120
75
20
153
3.60
Michaud Chailly A1-359-29...
A1-359-29-1
Avec moyeu
29
20
124
75
20
171
3.83
Michaud Chailly A1-359-30...
A1-359-30-1
Avec moyeu
30
20
128
75
20
185
4.06
Michaud Chailly A1-359-31...
A1-359-31-1
Avec moyeu
31
20
132
80
20
205
4.39
Michaud Chailly A1-359-32...
A1-359-32-1
Avec moyeu
32
20
136
80
20
220
4.64
Michaud Chailly A1-359-33...
A1-359-33-1
Avec moyeu
33
20
140
80
20
248
4.90
Michaud Chailly A1-359-34...
A1-359-34-1
Avec moyeu
34
20
144
80
20
264
5.16
Michaud Chailly A1-359-35...
A1-359-35-1
Avec moyeu
35
20
148
80
20
278
5.43
Michaud Chailly A1-359-36...
A1-359-36-1
Avec moyeu
36
25
152
80
20
299
5.63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청