피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-013-10 - Pignon à chaîne triple norme BS 10 B3 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_013_10.prj},{NB=michaud_chailly_A1-013-10-18},{REF=A1-013-10-18},{MAT=Acier},{DENTS=18},{D1=16},{D2=98.3},{D3=74},{D4=91.42},{L1=60},{POIDS=2.27},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=103350018},{DMX=74.0},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{VERS=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-13
Acier
13
16
73.2
49
66.32
55
0.96
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-15
Acier
15
16
83.2
59
76.36
55
1.37
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-17
Acier
17
16
93.3
69
86.39
60
1.99
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-18
Acier
18
16
98.3
74
91.42
60
2.27
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-23
Acier
23
20
123.5
95
116.58
60
3.86
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-25
Acier
25
20
133.6
105
126.66
60
4.67
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-30
Acier
30
20
158.8
120
151.87
60
6.65
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-32
Acier
32
20
168.9
120
161.95
60
7.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A2-111 - Glissière pour chaîne simple à rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-013 - Chaîne à rouleaux - Chaîne triple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-10 - Pignon à chaîne double norme BS 10 B2 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-013-12 - Pignon à chaîne triple norme BS 12 B3 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-82 - Elément tendeur
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-10 - Pignon à chaine simple norme BS 10B1 - Pas 15-875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-16 - Pignon à chaînes simple norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-012-12 - Pignon à chaîne double norme BS 12 B2 - Pas 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-11G - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fo...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-83-3 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Triple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-01-SKF - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Modèle A2-012 - Chaîne à rouleaux - Chaîne double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-DKR-DRS-10B-3 - Pignons à chaîne DRS triples avec moyeu d’un côté, ISO ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청