피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage cylindrique - Série 21000 - 22000 - 23000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_rouleaux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_rouleaux/r7_95_skf.prj},{NB=michaud_chailly_23024CC/C3W33},{D1=120.000},{D2=180.000},{L1=46.000},{POIDS=4.050},{DD1=MIN},{DD2=135.000},{DD3=MIN},{D11=163.000},{B1=MIN},{BORE=120.000},{B2=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{BB=6.000},{K=3.000},{R12=2.000},{G1=MIN},{TB=MIN},{ALPHA=8.4167},{R34=MIN},{PITCH=152.341},{DW=15.000},{LW=17.500},{DDAMIN=129.000},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{DAMAX=171.000},{BAMIN=MIN},{RAMAX=2.000},{LOAD1=366.000},{LOAD2=500.000},{LOAD3=52.000},{SPEED1=3200},{SPEED2=4000},{Z=27.000},{II=2.000},{MASS2=MIN},{DESIGNATION=23024 CC/W33},{REF=23024CC/C3W33},{MODELE=R7-95},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{VARIANT=CW33},{G=},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes},{BEARING=23024 CC/W33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 21305CC
21305CC
SKF
CN
ACIER
-
25.000
62.000
17.000
0.270
Michaud Chailly 21305CC/C...
21305CC/C3
SKF
C3
ACIER
-
25.000
62.000
17.000
0.270
Michaud Chailly 21306CC
21306CC
SKF
CN
ACIER
-
30.000
72.000
19.000
0.410
Michaud Chailly 21306CC/C...
21306CC/C3
SKF
C3
ACIER
-
30.000
72.000
19.000
0.410
Michaud Chailly 21307CC
21307CC
SKF
CN
ACIER
-
35.000
80.000
21.000
0.540
Michaud Chailly 21307CC/C...
21307CC/C3
SKF
C3
ACIER
-
35.000
80.000
21.000
0.540
Michaud Chailly 21308E
21308E
SKF
CN
ACIER
-
40.000
90.000
23.000
0.740
Michaud Chailly 21308E/C3
21308E/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
90.000
23.000
0.740
Michaud Chailly 21308EW/C...
21308EW/C3
SKF
C3
ACIER
-
40.000
90.000
23.000
0.740
Michaud Chailly 21309E
21309E
SKF
CN
ACIER
-
45.000
100.000
25.000
0.990
Michaud Chailly 21309E/C3
21309E/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
100.000
25.000
0.990
Michaud Chailly 21310E
21310E
SKF
CN
ACIER
-
50.000
110.000
27.000
1.300
Michaud Chailly 21310E/C3
21310E/C3
SKF
C3
ACIER
-
50.000
110.000
27.000
1.300
Michaud Chailly 21311E
21311E
SKF
CN
ACIER
-
55.000
120.000
29.000
1.700
Michaud Chailly 21311E/C3
21311E/C3
SKF
C3
ACIER
-
55.000
120.000
29.000
1.700
Michaud Chailly 21312E
21312E
SKF
CN
ACIER
-
60.000
130.000
31.000
2.050
Michaud Chailly 21312E/C3
21312E/C3
SKF
C3
ACIER
-
60.000
130.000
31.000
2.050
Michaud Chailly 21313E
21313E
SKF
CN
ACIER
-
65.000
140.000
33.000
2.550
Michaud Chailly 21313E/C3
21313E/C3
SKF
C3
ACIER
-
65.000
140.000
33.000
2.550
Michaud Chailly 21314E
21314E
SKF
CN
ACIER
-
70.000
150.000
35.000
3.150
Michaud Chailly 21314E/C3
21314E/C3
SKF
C3
ACIER
-
70.000
150.000
35.000
3.150
Michaud Chailly 21315E
21315E
SKF
CN
ACIER
-
75.000
160.000
37.000
3.800
Michaud Chailly 21315E/C3
21315E/C3
SKF
C3
ACIER
-
75.000
160.000
37.000
3.800
Michaud Chailly 21316E
21316E
SKF
CN
ACIER
-
80.000
170.000
39.000
4.550
Michaud Chailly 21316E/C3
21316E/C3
SKF
C3
ACIER
-
80.000
170.000
39.000
4.550
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청