피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
MFS/MDS/MFT/MDT - High oil pressure swing clamp cylinders
MINDMAN
Hydraulic cylinders
Hydraulic-swing clamp cylinders
MFS/MDS/MFT/MDT-High oil pressure swing clamp cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/hydraulic_cylinders/hydraulic_swing_clamp_cylinders/mfs_mds_mft_mdt/mf_asmtab.prj},{NB=MFSR-40A-90},{MODEL=MFS},{SD=R},{PISTON=40A},{RA=90},{POS=0},{STROKE=23},{MOP=35 MPa},{NOP=5-21 MPa},{CO=Single-acting},{PR=25},{SS=12},{CST=11},{TF=1600kg},{A=127},{B=98},{C=72},{D=25.4},{G=50},{G2=140},{K=12},{L=10},{N1=Rc1/8},{N2=-},{P=66},{P2=40},{Q=84},{Q2=64},{R=8.5},{S=M60x1.5},{T=11},{T2=80},{VER=3},{PPATH=parts/mf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PISTON
Piston
ⁿ/ₐ
ROT
Rotation
[°]
STROKE
Stroke
[mm]
PR
Piston rod
[mm]
SS
Swivel stroke
[mm]
CST
Clamping stroke
[mm]
A
(unclamp)
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N1
(clamp)
[mm]
N2
(unclamp)
[mm]
P
[mm]
P2
[mm]
Q
[mm]
Q2
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
(x2 pcs)
[mm]
T2
[mm]
MFSR-25A-90
25A
0
23
18
12
11
127
98
66
19.0
45
100
9
8
Rc1/8
-
50
30
64
46
6.5
M45x1.5
10
65
MFSR-32A-90
32A
0
23
22
12
11
127
97
70
22.0
50
120
10
8
Rc1/8
-
54
34
68
54
8.5
M50x1.5
11
70
MFSR-40A-90
40A
0
23
25
12
11
127
98
72
25.4
50
140
12
10
Rc1/8
-
66
40
84
64
8.5
M60x1.5
11
80
MFSR-25B-90
25B
0
33
18
15
18
134
98
66
19.0
45
100
9
8
Rc1/8
Rc1/8
50
30
64
46
6.5
M45x1.5
10
65
MFSR-32B-90
32B
0
33
22
15
18
133
97
70
22.0
50
120
10
8
Rc1/8
Rc1/8
54
34
68
54
8.5
M50x1.5
11
70
MFSR-40B-90
40B
0
33
25
15
18
134
98
72
25.4
50
140
12
10
Rc1/8
Rc1/8
66
40
84
64
8.5
M60x1.5
11
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clamping arm - Single side clamping arm
MINDMAN
04.11.2021
MTH - Lever clamp cylinder
MINDMAN
04.11.2021
MHS/MHSD/MHTS/MHTSD - High oil pressure swing clamp cylinders
MINDMAN
04.11.2021
MCCG - Round cylinders
MINDMAN
25.01.2024
Clamping arm - Double side clamping arm
MINDMAN
04.11.2021
MCGS Φ12~Φ32 - Twin-Guid Cylinder
MINDMAN
11.08.2023
MSLD - Stopper cylinder
MINDMAN
11.08.2023
DIN 976 FORM B BUMAX 88 - Stud And Stud Bolt DIN 976
BUMAX
28.04.2023
MHS/MHSD/MHTS/MHTSD - High oil pressure swing clamp cylinders
MINDMAN
04.11.2021
RSL-1 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
MCKC - PNEUMATIC - Swing clamp cylinders
MINDMAN
04.01.2024
MHCK - Hydraulic lever-type cylinders
MINDMAN
04.11.2021
MCGA23/63 - Twin-Guide Cylinder
MINDMAN
12.06.2024
MCQA - Standard cylinders
MINDMAN
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청