피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MBRK, MBRKM - 볼밸브
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mbrk_asmtab.prj},{NB=MBRK20A},{NO=20A},{MATMB=},{OP=Room Temperature Water, Oil, Air, Gas: 4.12MPa, Saturated Steam: 0.98MPa},{MATBS=Fluororesin containing Glass Fiber},{DD=12.5},{H=44},{D1=85},{L=59.0},{RC=0.75000000},{S1=32},{L1=30.0},{RC1=26.441},{PPATH=mbrk/mbrk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
OP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
MATBS
재질 볼 시트
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
RC
RC(PT)
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
L1
[mm]
MBRK8A
MBRK8A
MBRK
8A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
4.5
31
60
39.0
1/4
17
19.0
MBRK10A
MBRK10A
MBRK
10A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
6.8
36
70
44.0
3/8
21
21.0
MBRK15A
MBRK15A
MBRK
15A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
9.2
41
85
56.5
1/2
25
27.5
MBRK20A
MBRK20A
MBRK
20A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
12.5
44
85
59.0
3/4
32
30.0
MBRK25A
MBRK25A
MBRK
25A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
16.0
48
100
71.0
1
38
35.0
MBRK32A
MBRK32A
MBRK
32A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
20.0
54
100
78.0
1 1/4
49
40.0
MBRK40A
MBRK40A
MBRK
40A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
24.5
65
125
83.0
1 1/2
53
42.5
MBRK50A
MBRK50A
MBRK
50A
Room Temperature Water, O...
Fluororesin containing Gl...
32.0
72
125
100.0
2
65
51.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STRY - 스트레이너
Misumi
29.05.2023
AFF/AM/AMD70-90D - 공기를 압축 하여 필터를 정화하다
SMC Corporation
29.05.2024
BFRBG - 플랜지볼 밸브
Misumi
08.06.2021
Modèle 58113 - 1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lo...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
VZBA - 볼 밸브 드라이브 유니트
Festo
30.08.2023
Wecock
ASOH
17.02.2017
SGPPTH, SUTPTH - 고압용이음 - 동직경형 - 치즈
Misumi
29.05.2023
SGPPT, SUTPT - Tee Low Pressure Pipe Fitting (MISUMI)
Misumi
01.06.2021
BSCSF - 볼밸브 - PT 암/PT암 - 대유량타입
Misumi
08.06.2021
MBFE - 볼밸브
Misumi
08.06.2021
BRTKB - 볼밸브 -황동타입-
Misumi
08.06.2021
XZL91_96 - Economical stainless steel ball valve
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGG_, SGP_ _, SUT_ _, SUTS_, STPG_, SGHP_ - 강관
Misumi
29.05.2023
SNCPH - Sanitary Pipe Fittings - Clamp - Medium/High Pressure
Misumi
01.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청