피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series MBL - Light load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Oval wire springs - US Standard
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_a_filo_ovale_us_standard/mbl.prj},{NB=MBL26-140(0)},{CODICE=MBL26-140},{DH=25.5},{DD=13.0},{LO=140},{RG=15.7},{SX=0.0},{S1=35.0},{F1=550},{S2=56.0},{F2=879},{SN=70.0},{FN=1099},{SB=76.9},{FB=1207},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,50 x 2,60},{DE=24.40},{B=5.500},{H=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
MBL10-025
MBL10-025
9.5
4.7
25
14.4
0.000
0.000
25.000
6.3
91
10.0
144
12.5
180
13.5
194
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-032
MBL10-032
9.5
4.7
32
12.3
0.000
0.000
32.000
8.0
98
12.8
157
16.0
197
17.5
215
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-038
MBL10-038
9.5
4.7
38
9.8
0.000
0.000
38.000
9.5
93
15.2
149
19.0
186
20.8
204
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-044
MBL10-044
9.5
4.7
44
8.8
0.000
0.000
44.000
11.0
97
17.6
155
22.0
194
23.9
210
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-051
MBL10-051
9.5
4.7
51
7.5
0.000
0.000
51.000
12.8
96
20.4
153
25.5
191
28.9
217
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-064
MBL10-064
9.5
4.7
64
4.9
0.000
0.000
64.000
16.0
78
25.6
125
32.0
157
36.1
177
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-076
MBL10-076
9.5
4.7
76
3.8
0.000
0.000
76.000
19.0
72
30.4
116
38.0
144
43.2
164
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL10-305
MBL10-305
9.5
4.7
305
1.2
0.000
0.000
305.000
76.3
92
122.0
146
152.5
183
178.7
214
Cr-Si
2,00 x 1,10
9.30
MBL13-025
MBL13-025
13.0
7.0
25
18.9
0.000
0.000
25.000
6.3
119
10.0
189
12.5
236
13.2
249
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-032
MBL13-032
13.0
7.0
32
15.4
0.000
0.000
32.000
8.0
123
12.8
197
16.0
246
18.0
277
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-038
MBL13-038
13.0
7.0
38
13.5
0.000
0.000
38.000
9.5
128
15.2
205
19.0
257
21.0
284
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-044
MBL13-044
13.0
7.0
44
11.8
0.000
0.000
44.000
11.0
130
17.6
208
22.0
260
24.0
283
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-051
MBL13-051
13.0
7.0
51
10.0
0.000
0.000
51.000
12.8
128
20.4
204
25.5
255
28.7
287
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-064
MBL13-064
13.0
7.0
64
7.6
0.000
0.000
64.000
16.0
122
25.6
195
32.0
243
35.8
272
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-076
MBL13-076
13.0
7.0
76
5.9
0.000
0.000
76.000
19.0
112
30.4
179
38.0
224
42.7
252
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-089
MBL13-089
13.0
7.0
89
4.8
0.000
0.000
89.000
22.2
107
35.6
171
44.5
214
50.4
242
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-102
MBL13-102
13.0
7.0
102
3.4
0.000
0.000
102.000
25.5
87
40.8
139
51.0
173
58.4
199
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL13-305
MBL13-305
13.0
7.0
305
1.6
0.000
0.000
305.000
76.2
122
122.0
195
152.5
244
172.0
275
Cr-Si
2,40 x 1,40
12.40
MBL16-025
MBL16-025
16.0
8.7
25
22.9
0.000
0.000
25.000
6.3
144
10.0
229
12.5
286
12.7
291
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
MBL16-032
MBL16-032
16.0
8.7
32
22.5
0.000
0.000
32.000
8.0
180
12.8
288
16.0
360
16.6
374
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
MBL16-038
MBL16-038
16.0
8.7
38
18.9
0.000
0.000
38.000
9.5
180
15.2
287
19.0
359
20.0
378
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
MBL16-044
MBL16-044
16.0
8.7
44
16.8
0.000
0.000
44.000
11.0
185
17.6
296
22.0
370
23.4
393
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
MBL16-051
MBL16-051
16.0
8.7
51
15.4
0.000
0.000
51.000
12.8
197
20.4
314
25.5
393
26.8
413
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
MBL16-064
MBL16-064
16.0
8.7
64
10.5
0.000
0.000
64.000
16.0
168
25.6
269
32.0
336
33.2
349
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
MBL16-076
MBL16-076
16.0
8.7
76
9.8
0.000
0.000
76.000
19.0
186
30.4
298
38.0
372
41.8
410
Cr-Si
2,80 x 1,90
15.70
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청