피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 711.2 - Rulers, Type W, Figures horizontally arranged, with mounting holes Ø 3,3
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Rulers
GN 711.2
GN 711.2 W
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/massstaebe/gn711_2/gn711_2_w/gn_711_2_w.prj},{NB=Massstab GN711.2-AL-300-W-M-1},{ARTNR=GN711.2-AL-300-W-M-1},{PARTNUMBER=GN 711.2-AL-300-W-M-1},{NORMNR=GN 711.2},{L=300},{AB=3},{A1X=9},{A2X=149},{A3X=299},{A4X=0},{A5X=0},{A6X=0},{A7X=0},{A8X=0},{A1=9},{A2=149},{A3=299},{A4=-},{A5=-},{A6=-},{A7=-},{A8=-},{WEIGHT=0.0244},{CTN=83100000},{ROHS=YES},{T=M},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L
Length Scale
[mm]
AB
Number Bores
ⁿ/ₐ
A1
+0.1/-0.1
[mm]
A2
+0.1/-0.1
[mm]
A3
+0.1/-0.1
[mm]
A4
+0.1/-0.1
[mm]
A5
+0.1/-0.1
[mm]
A6
+0.1/-0.1
[mm]
A7
+0.1/-0.1
[mm]
A8
+0.1/-0.1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Massstab GN711.2-AL-50-W-...
GN711.2-AL-50-W-M-1
50
2
4
54
-
-
-
-
-
-
0.0040
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-50-W-...
GN711.2-AL-50-W-R-1
50
2
9
49
-
-
-
-
-
-
0.0040
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-50-W-...
GN711.2-AL-50-W-L-1
50
2
9
49
-
-
-
-
-
-
0.0100
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-100-W...
GN711.2-AL-100-W-M-1
100
2
9
99
-
-
-
-
-
-
0.0081
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-100-W...
GN711.2-AL-100-W-R-1
100
2
9
99
-
-
-
-
-
-
0.0080
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-100-W...
GN711.2-AL-100-W-L-1
100
2
9
99
-
-
-
-
-
-
0.0080
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-150-W...
GN711.2-AL-150-W-M-1
150
2
4
154
-
-
-
-
-
-
0.0117
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-150-W...
GN711.2-AL-150-W-R-1
150
2
9
149
-
-
-
-
-
-
0.0117
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-150-W...
GN711.2-AL-150-W-L-1
150
2
9
149
-
-
-
-
-
-
0.0117
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-200-W...
GN711.2-AL-200-W-M-1
200
3
9
99
199
-
-
-
-
-
0.0150
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-200-W...
GN711.2-AL-200-W-R-1
200
3
9
99
199
-
-
-
-
-
0.0150
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-200-W...
GN711.2-AL-200-W-L-1
200
3
9
99
199
-
-
-
-
-
0.0150
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-300-W...
GN711.2-AL-300-W-M-1
300
3
9
149
299
-
-
-
-
-
0.0244
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-300-W...
GN711.2-AL-300-W-R-1
300
3
9
149
299
-
-
-
-
-
0.0245
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-300-W...
GN711.2-AL-300-W-L-1
300
3
9
149
299
-
-
-
-
-
0.0242
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-400-W...
GN711.2-AL-400-W-M-1
400
4
9
139
269
399
-
-
-
-
0.0318
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-400-W...
GN711.2-AL-400-W-R-1
400
4
9
139
269
399
-
-
-
-
0.0340
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-400-W...
GN711.2-AL-400-W-L-1
400
4
9
139
269
399
-
-
-
-
0.0340
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-500-W...
GN711.2-AL-500-W-M-1
500
4
9
169
339
499
-
-
-
-
0.0403
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-500-W...
GN711.2-AL-500-W-R-1
500
4
9
169
339
499
-
-
-
-
0.0400
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-500-W...
GN711.2-AL-500-W-L-1
500
4
9
169
339
499
-
-
-
-
0.0400
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-750-W...
GN711.2-AL-750-W-M-1
750
8
4
124
254
374
394
504
634
754
0.0590
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-750-W...
GN711.2-AL-750-W-R-1
750
8
9
129
249
369
389
509
629
749
0.1000
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-750-W...
GN711.2-AL-750-W-L-1
750
8
9
129
249
369
389
509
629
749
0.0599
83100000
YES
Massstab GN711.2-AL-1000-...
GN711.2-AL-1000-W-M-1
1000
8
9
169
339
499
519
679
839
999
0.0810
83100000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type W Figures horizontal...
JW Winco
25.06.2024
BN21-22-23 - Ruler - Horizontal
HEFA
14.06.2024
GN711.3 - Indicator arrow
Berger Tools
04.04.2023
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type W Figures horizontal...
Ganter
19.06.2024
1003, 1003-Black-FB - T-Slotted Profile - 10 Series
80/20
09.11.2023
GN711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
Berger Tools
04.04.2023
GN 711.2 - Rulers, Aluminum, with Mounting Holes, Type W Figures horizontal...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN711.2 - Rulers, Type S, Figures vertically arranged, with mounting holes ...
Berger Tools
04.04.2023
GN 711 - Rulers, Type W Figures horizontally arranged
Ganter
19.06.2024
Modèle 17-673 - Réglet percé aluminium - Graduation horizontale - Position ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
KMEPLSH,KMEPLS,KMEPRSH,KMEPRS,KMEPCSH,KMEPCS - Scale Plates
PRiCi FA
17.10.2023
GN711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Berger Tools
04.04.2023
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Ganter
19.06.2024
DHEB - Bellow gripper
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청