피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHRSCHEI-ST-R - Shrink Disks ST-R, Stainless Steel 1.4057 (AISI 431) , for medium torques
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Shrink Disks ST
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/schrumpfscheiben/schrumpfscheibe_st-rf.prj},{NB=61599836},{ARTNR=61599836},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4057 (V4A)},{ID=36},{DW=28 / 30 / 31},{DM=584 / 688 / 704},{D=72},{L=23.5},{L2=27.5},{I=18},{E=2.75},{PSMAX=0.032},{SCHR=5 x M6 x 20},{TA=9.6},{PW=186 / 192 / 200},{GEW=0.52},{PPATH=schrschei_st-r_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ID
d - Inner-Ø
[mm]
DW
dw shaft-Ø 1) - Shaft-Ø of the customer´s machine (for example).
[mm]
DM
T - Torque 2) - Transmittable values with shaft-Ø dw of the customer´s machine, if the fit tolerance is complied
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
I
l
[mm]
E
e
[mm]
PSMAX
Fit tolerance
[mm]
SCHR
Screws ISO 4017 / Number x Size
ⁿ/ₐ
TA
TA - Fastening torque
[Nm]
PW
PW - Surface Pressure
[N/mm²]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61599814
61599814
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
14
10 / 11 / 12
32 / 40 / 52
38
15.0
18.5
10
2.50
0.014
4 x M5 x 12
2.4
123 / 153 / 194
0.10
84839089
61599816
61599816
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
16
12 / 13 / 14
52 / 64 / 76
41
17.0
20.5
12
2.50
0.014
5 x M5 x 16
2.4
86 / 121 / 152
0.14
84839089
61599820
61599820
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
20
15 / 16 / 17
88 / 104 / 120
46
17.0
20.5
12
2.50
0.017
5 x M5 x 16
3.2
164 / 186 / 206
0.17
84839089
61599824
61599824
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
24
19 / 20 / 21
176 / 224 / 264
50
20.0
23.5
14
3.00
0.017
6 x M5 x 18
3.2
151 / 167 / 182
0.22
84839089
61599830
61599830
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
30
24 / 25 / 26
280 / 320 / 376
60
22.0
25.5
16
3.00
0.017
7 x M5 x 18
3.2
127 / 138 / 147
0.33
84839089
61599836
61599836
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
36
28 / 30 / 31
584 / 688 / 704
72
23.5
27.5
18
2.75
0.032
5 x M6 x 20
9.6
186 / 192 / 200
0.52
84839089
61599840
61599840
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
40
30 / 31 /32
616 / 640 / 660
72
23.5
27.5
18
2.75
0.032
6 x M6 x 20
9.6
173 / 178 / 184
0.50
84839089
61599844
61599844
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
44
32 / 35 / 36
960 / 1120 / 1200
80
25.5
29.5
20
2.75
0.032
7 x M6 x 20
9.6
180 / 188 / 195
0.64
84839089
61599850
61599850
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
50
38 / 40 / 42
1200 / 1440 / 1680
90
27.5
31.5
22
2.75
0.032
8 x M6 x 25
9.6
163 /175 / 186
0.87
84839089
61599855
61599855
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
55
42 / 45 / 48
1360 / 1680 / 2080
100
30.5
34.5
23
3.75
0.032
8 x M6 x 25
9.6
141 / 154 / 168
1.18
84839089
61599862
61599862
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
62
48 / 50 / 52
2160 / 2400 / 2560
110
30.5
34.5
23
3.75
0.048
10 x M6 x 25
9.6
170 / 174 / 178
1.41
84839089
61599868
61599868
Edelstahl
Stainless steel 1.4057 (A...
68
50 / 55 / 60
2000 / 2480 / 3280
115
30.5
34.5
23
3.75
0.048
10 x M6 x 25
9.6
147 / 150 / 170
1.46
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S - Shaft mounted geared motor cast iron series fitted for motor coupling v...
Motovario
15.03.2023
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
MAE-SCHRSCHEI-ST - Shrink Disks ST, For very high torques
MÄDLER
10.04.2024
Double-Row Angular Ball Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
WSR270 - Shrink Disk - 3-part
StS Coupling GmbH
10.02.2021
23382 - Shrink discs, Form B
norelem
30.04.2024
23380 - Shrink discs, Form A
norelem
30.04.2024
MAE-SPS-ST-K - Locking Assemblies (Rigid Couplings) ST-K, Steel
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-A-ST - Locking Assemblies COM-A
MÄDLER
26.04.2024
WSR280 - Shrink Disk - 2-part
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Hakon®-Clamping sets - Series 271
Ketten Fuchs
13.03.2018
Non-Preloaded Type BLK
THK CO.,LTD.
17.05.2024
23380-01 - Shrink discs stainless steel Form A
norelem
30.04.2024
DIN71752-GG-A-BOSI-RF - Clevis Joints similar DIN 71752, Stainless, Design ...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청