피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR270 - Shrink Disk - 3-part
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shrink Disks
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shrink_discs/wsr_270_asmtab.prj},{NB=WSR270-14x38_(10)},{SIZE=14x38},{D1=14},{D2=38},{DW=10},{DWX=10,11,12},{L=19.0},{L1=10},{L2=15.0},{S=4x M5},{SCRX=5.0},{LX=12},{TA=4},{M=0.10},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr_270_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4017 - 10.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR270-14x38
14x38
40
19.0
10
15.0
154
4x M5
4
0.10
Steel
84839089
WSR270-16x41
16x41
65
21.0
12
17.0
93
4x M5
4
0.13
Steel
84839089
WSR270-18x44
18x44
85
21.0
12
17.0
172
4x M5
4
0.15
Steel
84839089
WSR270-20x46
20x46
110
21.0
12
17.0
205
5x M5
4
0.16
Steel
84839089
WSR270-24x50
24x50
216
23.0
14
19.0
189
6x M5
4
0.21
Steel
84839089
WSR270-30x60
30x60
372
25.0
16
20.0
159
7x M5
4
0.30
Steel
84839089
WSR270-36x72
36x72
471
27.5
18
23.5
232
5x M6
12
0.50
Steel
84839089
WSR270-38x72
38x72
710
28.5
19
25.0
198
6x M6
12
0.50
Steel
84839089
WSR270-40x72
40x72
770
28.5
19
25.0
216
6x M6
12
0.50
Steel
84839089
WSR270-44x80
44x80
925
29.5
20
25.5
225
7x M6
12
0.60
Steel
84839089
WSR270-48x80
48x80
1342
31.5
22
27.5
222
7x M6
12
0.60
Steel
84839089
WSR270-50x90
50x90
1313
31.5
22
27.5
204
8x M6
12
0.90
Steel
84839089
WSR270-55x100
55x100
1450
34.5
23
30.5
176
8x M6
12
1.20
Steel
84839089
WSR270-62x110
62x110
2775
34.5
23
30.5
213
10x M6
12
1.40
Steel
84839089
WSR270-68x115
68x115
2500
34.5
23
30.5
184
10x M6
12
1.50
Steel
84839089
WSR270-75x138
75x138
3125
37.8
25
32.5
199
7x M8
30
2.50
Steel
84839089
WSR270-80x145
80x145
4000
37.8
25
32.5
192
7x M8
30
2.70
Steel
84839089
WSR270-85x155
85x155
6900
44.3
30
39.0
213
10x M8
30
3.40
Steel
84839089
WSR270-90x155
90x155
5938
44.3
30
39.0
206
10x M8
30
3.30
Steel
84839089
WSR270-95x170
95x170
6800
49.3
34
44.0
200
12x M8
30
4.70
Steel
84839089
WSR270-100x170
100x170
7600
49.3
34
44.0
194
12x M8
30
4.50
Steel
84839089
WSR270-110x185
110x185
9100
55.4
38
49.0
176
9x M10
59
5.90
Steel
84839089
WSR270-115x185
115x185
11500
56.4
39
50.0
191
10x M10
59
7.20
Steel
84839089
WSR270-125x215
125x215
13300
59.4
41
53.0
186
12x M10
59
8.60
Steel
84839089
WSR270-140x230
140x230
18600
65.5
46
58.0
190
10x M12
100
10.00
Steel
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청