피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Miter Gears - Module 3
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_3.prj},{NB=M3S20=4220H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M3S20=4220H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=42.427},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=3.00},{D=60.0},{DA=61.99},{DA2=64.24},{A=42.00},{DD=20},{DH=50},{DB=0.00},{LH=7.00},{L=19.0},{LW=23.06},{LA=14.12},{B=13.6},{B2=6},{T2=2.8},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=35.50},{TA=0},{SSS=3},{ALF=0.000},{VRS=2},{HUB=0},{HA=0},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
M3SU20-5816
M3SU20-5816
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
16
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
525.6
0
M3SU20-5816_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20-5816
M3S20-5816
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
16
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
520.3
0
M3S20-5816_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S20-5816H
M3S20-5816H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
16
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
520.3
0
M3S20-5816H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20#5818H
M3S20#5818H
Discontinued
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
18
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
6
2.8
2-M6
11.5
49
3
498.1
0
M3S20#5818H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20#5820H
M3S20#5820H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
20
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
6
2.8
2-M6
11.5
49
3
481.9
0
M3S20#5820H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20#5825H
M3S20#5825H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
58.00
25
50
23.00
35.0
39.06
30.12
13.6
8
3.3
2-M6
11.5
49
3
431.2
0
M3S20#5825H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20-4216
M3S20-4216
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
16
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
298.9
0
M3S20-4216_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S20-4216H
M3S20-4216H
Discontinued
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
16
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
0
0.0
-
0.0
49
3
298.9
0
M3S20-4216H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20=4218H
M3S20=4218H
Discontinued
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
18
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
6
2.8
-
0.0
49
3
288.4
0
M3S20=4218H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20=4220H
M3S20=4220H
-
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
20
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
6
2.8
-
0.0
49
3
279.5
0
M3S20=4220H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S20=4225H
M3S20=4225H
Discontinued
1
20
3.00
60.0
61.99
64.24
42.00
25
50
7.00
19.0
23.06
14.12
13.6
8
3.3
-
0.0
49
3
251.7
0
M3S20=4225H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S25-6020
M3S25-6020
Discontinued
1
25
3.00
75.0
77.00
79.24
60.00
20
65
17.50
32.0
35.31
24.62
16.2
0
0.0
-
0.0
48
51
785.6
0
M3S25-6020_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S25-6020H
M3S25-6020H
-
1
25
3.00
75.0
77.00
79.24
60.00
20
65
17.50
32.0
35.31
24.62
16.2
0
0.0
-
0.0
48
51
785.6
0
M3S25-6020H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30-7522
M3S30-7522
Discontinued
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
22
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
1.2(kg)
0
M3S30-7522_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S30-7522H
M3S30-7522H
-
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
22
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
1.2(kg)
0
M3S30-7522H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30#7525H
M3S30#7525H
Discontinued
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
25
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
8
3.3
2-M6
12.0
47
42
1.16(kg)
0
M3S30#7525H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30#7530H
M3S30#7530H
-
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
75.00
30
66
23.64
40.0
44.65
32.12
18.6
8
3.3
2-M6
12.0
47
42
1.09(kg)
0
M3S30#7530H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30-6020
M3S30-6020
Discontinued
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
20
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
0.85(kg)
0
M3S30-6020_HUB0_0_0_0_0_S...
M3S30-6020H
M3S30-6020H
Discontinued
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
20
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
0
0.0
-
0.0
47
42
0.85(kg)
0
M3S30-6020H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30=6025H
M3S30=6025H
Discontinued
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
25
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
8
3.3
-
0.0
47
42
0.81(kg)
0
M3S30=6025H_HUB0_0_0_0_0_...
M3S30=6030H
M3S30=6030H
Discontinued
1
30
3.00
90.0
92.04
94.24
60.00
30
66
8.64
25.0
26.65
17.12
18.6
8
3.3
-
0.0
47
42
0.74(kg)
0
M3S30=6030H_HUB0_0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Miter Gears - Module 2.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
30.05.2024
Bevel Gears - Module 3
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Miter Gears - Module 4
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Miter Gears - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
26.06.2023
Miter Gears - Module 3.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Control Backlash Gear
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Miter Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
26.06.2023
Bevel Gears - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
Spur Gears - Module 1 (Z >= 60, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
Bevel Gears - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Miter Gears(Spiral) - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
30.05.2024
Spur Gears - Module 1.5 (S45C, Shapes A2)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
W-BOX
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청