피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PF-05 - Plaque frottement bronze inserts graphite latéraux
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/pf_05.prj},{NB=lypsis_pf_05_0156143},{CODE=0156143},{T=20},{L=100},{E=16},{L1=40.0},{L2=9},{N=3},{VIS=M6},{DVIS=6},{DTETEVIS=10.0},{HTETEVIS=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VIS
Diametre de vis
ⁿ/ₐ
Lypsis - PF-05 - 0156130
0156130
16
40
6
24.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156131
0156131
16
50
6
34.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156132
0156132
16
63
6
47.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156133
0156133
16
80
6
32.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156134
0156134
16
50
8
34.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156135
0156135
16
63
8
47.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156136
0156136
16
80
8
32.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156137
0156137
16
100
8
42.0
6
M5
Lypsis - PF-05 - 0156138
0156138
20
63
12
43.0
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156139
0156139
20
80
12
60.0
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156140
0156140
20
100
12
40.0
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156141
0156141
20
125
12
52.5
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156142
0156142
20
80
16
60.0
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156143
0156143
20
100
16
40.0
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156144
0156144
20
125
16
52.5
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156145
0156145
20
160
16
70.0
9
M6
Lypsis - PF-05 - 0156146
0156146
25
100
22
76.0
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156147
0156147
25
125
22
50.5
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156148
0156148
25
160
22
68.0
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156149
0156149
25
200
22
58.0
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156150
0156150
25
125
30
50.5
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156151
0156151
25
160
30
68.0
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156152
0156152
25
200
30
58.0
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156153
0156153
25
250
30
74.0
11
M8
Lypsis - PF-05 - 0156154
0156154
32
160
38
64.0
14
M10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F3119 - One-sided self-lubricating guiding rail, with screw holes - DME - M...
D-M-E
23.03.2023
PF-01 - Plaque frottement bronze inserts graphite "à couper"
LYPSIS
13.09.2022
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
PF-03 - Plaque frottement bronze inserts graphite
LYPSIS
01.08.2022
Vérins cylindriques Série 27
Camozzi
16.05.2024
Self-Lubricating L-Gibs
D-M-E
24.05.2024
WL.02 - L-Gib ISO 9448 / DIN 9834
Bordignon
13.03.2023
ANEE SANEE SPPA SPPE SPPO SPPS - Tooth bar
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
F3141 - One-sided guiding rail, with screw holes - DME - Mat. 2.0598 - 180...
D-M-E
23.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청