피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
DD-03 - Doigt demoulage à visser
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/dd_03.prj},{NB=lypsis_dd03_0156073},{CODE=0156073},{D=20},{L=125},{S=10},{M=M10},{M1=10},{B=60},{C=20},{DK6=20.015},{E=17},{P=20},{R=8.765},{O=10},{N=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DK6
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
LYPSIS - DD-03 - 0156055
0156055
10
63
5
M6
30
8
10.010
8
12
4.466
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156056
0156056
10
80
5
M6
40
8
10.010
8
12
4.466
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156057
0156057
10
100
5
M6
50
8
10.010
8
12
4.466
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156058
0156058
10
125
5
M6
60
8
10.010
8
12
4.466
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156059
0156059
12
63
5
M6
30
8
12.012
10
12
5.259
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156060
0156060
12
80
5
M6
40
8
12.012
10
12
5.259
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156061
0156061
12
100
5
M6
50
8
12.012
10
12
5.259
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156062
0156062
12
125
5
M6
60
8
12.012
10
12
5.259
4
14
LYPSIS - DD-03 - 0156063
0156063
16
63
8
M8
30
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156064
0156064
16
80
8
M8
40
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156065
0156065
16
100
8
M8
50
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156066
0156066
16
125
8
M8
60
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156067
0156067
16
140
8
M8
70
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156068
0156068
16
160
8
M8
80
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156069
0156069
16
200
8
M8
100
8
16.012
13
16
6.907
6
18
LYPSIS - DD-03 - 0156070
0156070
20
63
10
M10
30
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156071
0156071
20
80
10
M10
40
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156072
0156072
20
100
10
M10
50
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156073
0156073
20
125
10
M10
60
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156074
0156074
20
140
10
M10
70
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156075
0156075
20
160
10
M10
80
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156076
0156076
20
200
10
M10
100
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156077
0156077
20
250
10
M10
125
20
20.015
17
20
8.765
10
23
LYPSIS - DD-03 - 0156078
0156078
25
80
14
M12
40
20
25.015
22
23
10.956
10
26
LYPSIS - DD-03 - 0156079
0156079
25
100
14
M12
50
20
25.015
22
23
10.956
10
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SL-HRDS, SH-HRDS - Precision Cleaning Conveyer Roller Shafts
Misumi
05.10.2023
HRD, HRDB, HRDM, HRDS - Arbres de rouleau de transporteur
Misumi
29.05.2023
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
K2013 - Goupilles cylindriques ISO 2338
KIPP
27.05.2024
HROJS - Jeu d'arbre à rouleau pour convoyeur
Misumi
06.06.2021
MES-38 - Stainless Steel Rods
Essentra Components
18.08.2014
BI-03 - Buse injection à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청