피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LWD IP66 - Fitting
PMA
3 SMART-LINE
Fittings
Metric thread
LWD 90 elbow
Powered by
CAD모델 선택
{pma/3_smart_line/anschlussarmaturen/metrisch-gewinde/lwd_90_winkel/_lwd-m638.prj},{NB=_LWD-M253},{IDNR=_LWD-M253},{BLACK=ALWD-M253},{GREY=SLWD-M253},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=12},{L=52.5},{H=59.0},{AD=35.5},{FD=31.0},{ID=19.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{DI=0},{GID=19.000},{GAD=25.000},{GKD=23.200},{RD=28.500},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{FB=2.000},{GF2=0.500},{ET=30.300},{ADG=26.500},{RKA=17.000},{LV=8.300},{ID2=27.500},{ADM=39.100},{KR=3.800},{LV2=6.000},{FFT1=0.500},{FFT2=2.300},{FFA1=4.900},{FFA2=6.700},{FFA3=3.000},{FFB1=4.300},{W=17.500},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_LWD-M120
ALWD-M120
SLWD-M120
M12 x 1.5
10
11
33.0
36.5
19.0
18.0
8.0
PA 6
_LWD-M160
ALWD-M160
SLWD-M160
M16 x 1.5
10
11
33.0
38.5
19.0
22.0
11.0
PA 6
_LWD-M162
ALWD-M162
SLWD-M162
M16 x 1.5
12
11
37.5
43.0
22.0
22.0
11.0
PA 6
_LWD-M202
ALWD-M202
SLWD-M202
M20 x 1.5
12
11
37.5
45.0
22.0
26.0
13.0
PA 6
_LWD-M207
ALWD-M207
SLWD-M207
M20 x 1.5
17
11
42.0
50.5
27.5
26.0
15.0
PA 6
_LWD-M257
ALWD-M257
SLWD-M257
M25 x 1.5
17
12
43.0
53.0
27.5
31.0
17.5
PA 6
_LWD-M253
ALWD-M253
SLWD-M253
M25 x 1.5
23
12
52.5
59.0
35.5
31.0
19.0
PA 6
_LWD-M323
ALWD-M323
SLWD-M323
M32 x 1.5
23
15
56.0
62.5
35.5
38.0
22.0
PA 6
_LWD-M329
ALWD-M329
SLWD-M329
M32 x 1.5
29
15
62.5
69.0
42.0
40.0
26.0
PA 6
_LWD-M409
ALWD-M409
SLWD-M409
M40 x 1.5
29
19
66.5
72.0
42.0
46.0
30.5
PA 6
_LWD-M406
ALWD-M406
SLWD-M406
M40 x 1.5
36
19
76.0
83.0
51.5
51.0
32.0
PA 6
_LWD-M506
ALWD-M506
SLWD-M506
M50 x 1.5
36
19
76.0
87.0
51.5
59.0
37.5
PA 6
_LWD-M508
ALWD-M508
SLWD-M508
M50 x 1.5
48
19
89.0
92.5
64.0
59.0
42.0
PA 6
_LWD-M638
ALWD-M638
SLWD-M638
M63 x 1.5
48
19
89.0
99.0
64.0
72.0
48.0
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청