피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VH.153-p - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VH.153
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vh_153_combi/vh153_p.prj},{NB=Lobe knobs VH.153/44 p-M8x30},{CODE=73253},{DESCRIPTION=VH.153/44 p-M8x30},{DIM01=44},{DIM02=M8},{DIM03=26},{DIM04=19},{DIM05=30},{DIM06=10},{WEIGHT=44},{MA=8},{MB=6.466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VH.153/25 p-M6...
73041
VH.153/25 p-M6x20
25
M6
18
15
20
9
14
Lobe knobs VH.153/35 p-M6...
73151
VH.153/35 p-M6x16
35
M6
22
19
16
10
22
Lobe knobs VH.153/35 p-M8...
73161
VH.153/35 p-M8x16
35
M8
22
19
16
10
26
Lobe knobs VH.153/35 p-M8...
73162
VH.153/35 p-M8x25
35
M8
22
19
25
10
29
Lobe knobs VH.153/35 p-M8...
73163
VH.153/35 p-M8x35
35
M8
22
19
35
10
32
Lobe knobs VH.153/44 p-M8...
73251
VH.153/44 p-M8x20
44
M8
26
19
20
10
40
Lobe knobs VH.153/44 p-M8...
73252
VH.153/44 p-M8x25
44
M8
26
19
25
10
42
Lobe knobs VH.153/44 p-M8...
73253
VH.153/44 p-M8x30
44
M8
26
19
30
10
44
Lobe knobs VH.153/44 p-M8...
73254
VH.153/44 p-M8x40
44
M8
26
19
40
10
47
Lobe knobs VH.153/44 p-M8...
73255
VH.153/44 p-M8x50
44
M8
26
19
50
10
50
Lobe knobs VH.153/44 p-M1...
73261
VH.153/44 p-M10x25
44
M10
26
19
25
10
52
Lobe knobs VH.153/44 p-M1...
73262
VH.153/44 p-M10x30
44
M10
26
19
30
10
53
Lobe knobs VH.153/44 p-M1...
73263
VH.153/44 p-M10x50
44
M10
26
19
50
10
60
Lobe knobs VH.153/54 p-M1...
73351
VH.153/54 p-M10x30
54
M10
32
24
30
13
76
Lobe knobs VH.153/62 p-M1...
73441
VH.153/62 p-M10x40
62
M10
35
24
40
13
95
Lobe knobs VH.153/62 p-M1...
73451
VH.153/62 p-M12x30
62
M12
35
24
30
13
105
Lobe knobs VH.153/74 p-M1...
73531
VH.153/74 p-M12x50
72
M12
46
32
50
21
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청