품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 612.9 - Lever indexing plungers with rest position
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 612.9
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_612_9/gn_612_9_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers with rest position GN 612.9-8-18-20-SW(0)},{NORMNR=GN 612.9},{CODE=GN.34460},{DESCRIPTION=GN 612.9-8-18-20-SW},{POS=0},{DIM01=8},{DIM02=20},{DIM03=5.5},{DIM04=20},{DIM05=14.5},{DIM06=22},{DIM07=57},{DIM08=18},{DIM09=12},{DIM10=37},{DIM11=37},{DIM12=15},{DIM13=21},{DIM14=58},{WEIGHT=120},{VERS=6},{PPATH=gn_612_9_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
k
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
l5
[mm]
DIM12
s
[mm]
DIM13
Spring preload
[N]
DIM14
Spring max load
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Lever indexing plungers w...
GN.34461
GN 612.9-6-10-16-SW
6
16
5.5
16
10.5
20
46
10
10
30
32
12
12
32
57
Lever indexing plungers w...
GN.34458
GN 612.9-6-16-16-SW
6
16
5.5
16
10.5
20
46
16
10
30
32
12
12
32
57
Lever indexing plungers w...
GN.34462
GN 612.9-8-10-16-SW
8
16
5.5
16
10.5
20
46
10
10
30
32
12
12
32
58
Lever indexing plungers w...
GN.34463
GN 612.9-8-12-20-SW
8
20
5.5
20
14.5
22
57
12
12
37
37
15
21
58
120
Lever indexing plungers w...
GN.34459
GN 612.9-8-16-16-SW
8
16
5.5
16
10.5
20
46
16
10
30
32
12
12
32
58
Lever indexing plungers w...
GN.34460
GN 612.9-8-18-20-SW
8
20
5.5
20
14.5
22
57
18
12
37
37
15
21
58
120
Lever indexing plungers w...
GN.34464
GN 612.9-10-10-16-SW
10
16
5.5
16
10.5
20
46
10
10
30
32
12
12
32
121
Lever indexing plungers w...
GN.34465
GN 612.9-10-12-20-SW
10
20
5.5
20
14.5
22
57
12
12
37
37
15
21
58
122
Lever indexing plungers w...
GN.34467
GN 612.9-10-16-16-SW
10
16
5.5
16
10.5
20
46
16
10
30
32
12
12
32
121
Lever indexing plungers w...
GN.34468
GN 612.9-10-18-20-SW
10
20
5.5
20
14.5
22
57
18
12
37
37
15
21
58
122
Lever indexing plungers w...
GN.34466
GN 612.9-12-12-20-SW
12
20
5.5
20
14.5
22
57
12
12
37
37
15
21
58
127
Lever indexing plungers w...
GN.34469
GN 612.9-12-18-20-SW
12
20
5.5
20
14.5
22
57
18
12
37
37
15
21
58
127
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청