피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMP.SST FF dl - Levelling elements for ground mounting
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMP.FF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmp_ff/lmp_sst_ff_d_l_asmtab.prj},{NB=Levelling elements for ground mounting LMP.80-SST-M24x200-FF(0)},{CODE=403307},{DESCRIPTION=LMP.80-SST-M24x200-FF},{POS=0},{DIM01=80},{DIM02=M24},{DIM03=8.6},{DIM04=200},{DIM05=20.0},{DIM06=3.0},{DIM07=64},{DIM08=19},{DIM09=22000},{WEIGHT=816},{DIM044=220.0},{DIM100=12},{DX=24},{HM=24.000},{SWM=36.000},{S1=12},{PPATH=lmp_sst_ff_d_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Max. limit static load
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements for gr...
403111
LMP.40-SST-M8x40-FF
40
M8
5.4
40
10.5
2.0
30
17
8000
45
Levelling elements for gr...
403113
LMP.40-SST-M8x50-FF
40
M8
5.4
50
10.5
2.0
30
17
8000
48
Levelling elements for gr...
403115
LMP.40-SST-M8x63-FF
40
M8
5.4
63
10.5
2.0
30
17
8000
52
Levelling elements for gr...
403121
LMP.40-SST-M10x50-FF
40
M10
5.4
50
10.5
2.0
30
17
12000
82
Levelling elements for gr...
403123
LMP.40-SST-M10x60-FF
40
M10
5.4
60
10.5
2.0
30
17
12000
86
Levelling elements for gr...
403125
LMP.40-SST-M10x80-FF
40
M10
5.4
80
10.5
2.0
30
17
12000
96
Levelling elements for gr...
403127
LMP.40-SST-M10x100-FF
40
M10
5.4
100
10.5
2.0
30
17
12000
106
Levelling elements for gr...
403131
LMP.40-SST-M12x60-FF
40
M12
5.4
60
10.5
2.0
30
17
12000
104
Levelling elements for gr...
403133
LMP.40-SST-M12x80-FF
40
M12
5.4
80
10.5
2.0
30
17
12000
119
Levelling elements for gr...
403135
LMP.40-SST-M12x100-FF
40
M12
5.4
100
10.5
2.0
30
17
12000
133
Levelling elements for gr...
403137
LMP.40-SST-M12x125-FF
40
M12
5.4
125
10.5
2.0
30
17
12000
159
Levelling elements for gr...
403151
LMP.50-SST-M8x40-FF
50
M8
6.6
40
11.0
2.5
38
17
8000
63
Levelling elements for gr...
403153
LMP.50-SST-M8x50-FF
50
M8
6.6
50
11.0
2.5
38
17
8000
66
Levelling elements for gr...
403155
LMP.50-SST-M8x63-FF
50
M8
6.6
63
11.0
2.5
38
17
8000
70
Levelling elements for gr...
403161
LMP.50-SST-M10x50-FF
50
M10
6.6
50
11.0
2.5
38
17
14000
83
Levelling elements for gr...
403163
LMP.50-SST-M10x60-FF
50
M10
6.6
60
11.0
2.5
38
17
14000
104
Levelling elements for gr...
403165
LMP.50-SST-M10x80-FF
50
M10
6.6
80
11.0
2.5
38
17
14000
114
Levelling elements for gr...
403167
LMP.50-SST-M10x100-FF
50
M10
6.6
100
11.0
2.5
38
17
14000
124
Levelling elements for gr...
403171
LMP.50-SST-M12x60-FF
50
M12
6.6
60
11.0
2.5
38
17
14000
122
Levelling elements for gr...
403173
LMP.50-SST-M12x80-FF
50
M12
6.6
80
11.0
2.5
38
17
14000
137
Levelling elements for gr...
403175
LMP.50-SST-M12x100-FF
50
M12
6.6
100
11.0
2.5
38
17
14000
151
Levelling elements for gr...
403177
LMP.50-SST-M12x125-FF
50
M12
6.6
125
11.0
2.5
38
17
14000
177
Levelling elements for gr...
403181
LMP.50-SST-M16x75-FF
50
M16
6.0
75
17.0
2.0
38
12
14000
169
Levelling elements for gr...
403183
LMP.50-SST-M16x100-FF
50
M16
6.6
100
17.0
2.5
38
12
14000
201
Levelling elements for gr...
403185
LMP.50-SST-M16x125-FF
50
M16
6.6
125
17.0
2.5
38
12
14000
233
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청