피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 18 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
GN 18
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/gn18/gn18_asmtab.prj},{NB=Stellfuss, Edelstahl GN 18-80-M24-200-C3-T (0)},{PARTNUMBER=GN 18-80-M24-200-C3-T},{D1=80},{D2=M24},{WINKEL=0},{L1=200},{L1X=200},{H1=-},{H1X=0},{H2=41},{H2X=41},{S=2},{SW1=-},{SW2=19},{SW1X=0},{SW2X=19},{W=26},{VER=2},{AUSF=T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.81000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
W
[°]
AUSF
Versions of threaded studs
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-40-C3-S
60
M8
40
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.12120
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-50-C3-S
60
M8
50
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.12450
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-63-C3-S
60
M8
63
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.12830
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-40-C3-SK
60
M8
40
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.12520
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-50-C3-SK
60
M8
50
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.12850
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M8-63-C3-SK
60
M8
63
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.13230
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-50-C3-S
60
M10
50
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.13420
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-60-C3-S
60
M10
60
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.13870
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-80-C3-S
60
M10
80
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.14880
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-100-C3-S
60
M10
100
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.15870
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-50-C3-SK
60
M10
50
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.14320
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-60-C3-SK
60
M10
60
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.14770
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-80-C3-SK
60
M10
80
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.15780
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M10-100-C3-SK
60
M10
100
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.16770
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-60-C3-S
60
M12
60
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.15170
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-80-C3-S
60
M12
80
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.16610
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-100-C3-S
60
M12
100
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.18040
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-125-C3-S
60
M12
125
31
-
2
17
-
32
S - without nut, external...
0.19850
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-60-C3-SK
60
M12
60
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.16070
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-80-C3-SK
60
M12
80
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.17510
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-100-C3-SK
60
M12
100
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.18940
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M12-125-C3-SK
60
M12
125
31
-
2
17
-
32
SK - with nut, external h...
0.20750
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M16-75-C3-T
60
M16
75
-
37
2
-
12
32
T - without nut, wrench f...
0.21110
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M16-100-C3-T
60
M16
100
-
37
2
-
12
32
T - without nut, wrench f...
0.24410
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 18-60-M16-125-C3-T
60
M16
125
-
37
2
-
12
32
T - without nut, wrench f...
0.27730
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type B, with nu...
Berger Tools
22.05.2023
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type B, with n...
Ganter
19.06.2024
GN 344.5 - Stainless Steel- Levelling feet, Foot plastic /Threaded stud Sta...
Ganter
19.06.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
GN344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type A, without...
Berger Tools
22.05.2023
LVQ.A-SST - ELESA-Levelling elements
Elesa
01.07.2024
GN 344.7 - Stainless Steel-ESD-Levelling feet, in electrically conductive E...
Ganter
19.06.2024
Heavy-duty Pivot Foot, PA / ST - BDH
FATH
02.07.2024
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type BG, with ...
Ganter
19.06.2024
GN 343.6 KR - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KR, with ...
Ganter
19.06.2024
GN 344.2 - ESD-Levelling feet in electrically conductive ESD-plastic (antis...
Ganter
19.06.2024
GN 44 - Stainless Steel-Levelling feet, A4
Ganter
19.06.2024
GN 21 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, without fix...
JW Winco
20.06.2024
GN 244 - Levelling feet, without fixing hole, Type A without nut, without...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청