피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HFH, HFHS - Self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching high-strength studs
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/hfh_hfhs/hfh_hfhs.prj},{NB=KVT HFH-M6-50},{IDNR=},{W=HFH},{L1=50},{D1=M6},{LB=6.00},{D2=9.4},{D3=6.1},{A=2.8},{T=1.27},{SM=1.5},{MRL=11.5},{NDM=6.0},{KDM=4.773},{WX='HFH', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'HFHS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{L11=0.7260},{L12=0.6550},{L13=0.4500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
L1
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
T
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT HFH-M5-15
HFH-M5-15
15
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-20
HFH-M5-20
20
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-25
HFH-M5-25
25
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-30
HFH-M5-30
30
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-35
HFH-M5-35
35
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-40
HFH-M5-40
40
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-50
HFH-M5-50
50
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M6-15
HFH-M6-15
15
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-20
HFH-M6-20
20
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-25
HFH-M6-25
25
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-30
HFH-M6-30
30
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-35
HFH-M6-35
35
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-40
HFH-M6-40
40
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-50
HFH-M6-50
50
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M8-15
HFH-M8-15
15
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-20
HFH-M8-20
20
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-25
HFH-M8-25
25
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-30
HFH-M8-30
30
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-35
HFH-M8-35
35
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-40
HFH-M8-40
40
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-50
HFH-M8-50
50
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M10-15
HFH-M10-15
15
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
KVT HFH-M10-20
HFH-M10-20
20
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
KVT HFH-M10-25
HFH-M10-25
25
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
KVT HFH-M10-30
HFH-M10-30
30
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFHD, HFHDS - Self-clinching dog-point studs
KVT Fastening
22.12.2023
CHA, CHC, CFHA, CFHC - Concealed head self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
FH / FHS / FHA - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
BSO4 - blind Self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
CSS / CSOS - Concealed head self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
FK - Blind-rivet stud, flat head
KVT Fastening
22.12.2023
SMTSO SMT - Surface mount spacer
KVT Fastening
22.12.2023
SKC - Keyhole standoff
KVT Fastening
22.12.2023
SSA / SSC / SSS - Keyhole standoff
KVT Fastening
22.12.2023
HFE - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
KFH - Broaching studs for plastics
KVT Fastening
22.12.2023
PFHV - Self-clinching captive panel screw
KVT Fastening
22.12.2023
N982 - Guide pillar DIN 9825 / ISO 9182 - N982
Intercom
15.07.2022
AS - High-precision locknut, Type AS - axial locking system
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청