피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
italiano
polski
English
Ensat®-S metric - Threaded insert self-tapping, metric inner thread - for application in plastic
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
Ensat®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/ensat/ensat_s_3020_metrisch.prj},{NB=KerbKonus 302000080110},{ARTNRX=302000080},{AX=8.0},{E=12.0},{P=1.50},{B=15.0},{ST=7.0},{SB=4.0},{KD=10.60},{KL=4.5},{L=10.9 - 11.2},{T=18.0},{W=>=0.25 - 0.9 E},{MAT=110},{INFO=PDF},{BOHRUNG=PDF},{MONTAGE=PDF},{OFLX=110,'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert',112,'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, transparent dickschichtpassiviert',140,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, silber passiviert, versiegelt',143,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, transparent passiviert',144,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, transparent passiviert, versiegelt',146,'Stahl einsatzgehärtet, Zink-Nickel, schwarz passiviert',800,'Messing', 500, 'Edelstahl 1.4305',504,'Edelstahl 1.4404'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External thread
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum borehole depth for blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
KerbKonus 302000020110
302000020110
M2
4.5
0.50
6.0
4.1 - 4.2
8.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000025110
302000025110
M2,5
4.5
0.50
6.0
4.1 - 4.2
8.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000030110
302000030110
M3
5.0
0.50
6.0
4.6 - 4.7
8.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000035110
302000035110
M3,5
6.0
0.75
8.0
5.5 - 5.6
10.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000040110
302000040110
M4
6.5
0.75
8.0
6.0 - 6.1
10.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000050110
302000050110
M5
8.0
1.00
10.0
7.3 - 7.5
13.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000060110
302000060110
M6
10.0
1.50
14.0
8.9 - 9.2
17.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000061110
302000061110
M6
9.0
1.00
12.0
8.3 - 8.3
15.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000080110
302000080110
M8
12.0
1.50
15.0
10.9 - 11.2
18.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000100110
302000100110
M10
14.0
1.50
18.0
12.9 - 13.2
22.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000120110
302000120110
M12
16.0
1.50
22.0
14.9 - 15.2
26.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000140110
302000140110
M14
18.0
1.50
24.0
16.9 - 17.2
28.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000160110
302000160110
M16
20.0
1.50
22.0
18.9 - 19.2
27.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000180110
302000180110
M18
22.0
1.50
24.0
20.9 - 21.2
29.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000200110
302000200110
M20
26.0
1.50
27.0
24.9 - 25.2
32.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000220110
302000220110
M22
26.0
1.50
30.0
24.9 - 25.2
36.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000240110
302000240110
M24
30.0
1.50
30.0
28.9 - 29.2
36.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000270110
302000270110
M27
34.0
1.50
30.0
32.9 - 33.2
36.0
>=0.25 - 0.9 E
KerbKonus 302000300110
302000300110
M30
36.0
1.50
40.0
34.9 - 35.2
46.0
>=0.25 - 0.9 E
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청