피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
KDQ - C Type Retaining Rings-Internal Type
SAMLO
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/fasteners/kdq.prj},{NB=KDQ-34},{TYPECODE=KDQ},{NO=34},{D3=36.5},{T=1.5},{B=3.6},{D0=2.5},{D4=22},{D1=34},{D2=35.7},{M=1.7},{N=2.6},{CATALOG=kdq.jpg},{W1=16.670},{W2=2.650},{W3=22.500},{W4=0.900},{W5=1.500},{W6=15.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KDQ-8
KDQ
8
8.7
0.6
1.0
1.0
2
8
8.4
0.7
0.6
KDQ-9
KDQ
9
9.8
0.6
1.2
1.0
2
9
9.4
0.7
0.6
KDQ-10
KDQ
10
10.8
0.8
1.7
1.5
2
10
10.4
0.9
0.6
KDQ-11
KDQ
11
11.8
0.8
1.7
1.5
3
11
11.4
0.9
0.6
KDQ-12
KDQ
12
13.0
0.8
1.7
1.5
4
12
12.5
0.9
0.9
KDQ-13
KDQ
13
14.1
0.8
1.7
1.7
4
13
13.6
0.9
0.9
KDQ-14
KDQ
14
15.1
1.0
2.1
1.7
5
14
14.6
1.1
0.9
KDQ-15
KDQ
15
16.2
1.0
2.1
1.7
6
15
15.7
1.1
1.2
KDQ-16
KDQ
16
17.3
1.0
2.1
1.7
7
16
16.8
1.1
1.2
KDQ-17
KDQ
17
18.3
1.0
2.1
1.7
8
17
17.8
1.1
1.2
KDQ-18
KDQ
18
19.5
1.0
2.1
1.7
9
18
19.0
1.1
1.5
KDQ-19
KDQ
19
20.5
1.0
2.5
2.0
10
19
20.0
1.1
1.5
KDQ-20
KDQ
20
21.5
1.0
2.5
2.0
10
20
21.0
1.1
1.5
KDQ-21
KDQ
21
22.5
1.0
2.5
2.0
11
21
22.0
1.1
1.5
KDQ-22
KDQ
22
23.5
1.0
2.5
2.0
12
22
23.0
1.1
1.5
KDQ-24
KDQ
24
25.9
1.2
2.5
2.0
13
24
25.2
1.3
1.8
KDQ-25
KDQ
25
26.9
1.2
2.8
2.0
14
25
26.2
1.3
1.8
KDQ-26
KDQ
26
27.9
1.2
2.8
2.0
15
26
27.2
1.3
1.8
KDQ-28
KDQ
28
30.1
1.2
3.2
2.0
17
28
29.4
1.3
2.1
KDQ-30
KDQ
30
32.1
1.2
3.2
2.0
18
30
31.4
1.3
2.1
KDQ-32
KDQ
32
34.4
1.2
3.2
2.5
20
32
33.7
1.3
2.6
KDQ-34
KDQ
34
36.5
1.5
3.6
2.5
22
34
35.7
1.7
2.6
KDQ-35
KDQ
35
37.8
1.5
3.6
2.5
23
35
37.0
1.7
3.0
KDQ-36
KDQ
36
38.8
1.5
3.6
2.5
24
36
38.0
1.7
3.0
KDQ-37
KDQ
37
39.8
1.5
3.6
2.5
25
37
39.0
1.7
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DQA - C Type Retaining Rings-External Type
SAMLO
24.03.2023
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
BN 823 - Retaining rings for bores standard design (DIN 472), spring steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
SN1791 - External circlip (DIN 471)
STRACK
02.11.2023
5508 - C-type Buckle
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
RTWN, RTWS - Retaining Rings - C - Internal
Misumi
30.06.2021
HWLD - Folding 2-Spoke Handwheels
SAMLO
30.11.2023
TBP16 - Retaining Ring for Hole-Reverse Retaining Ring for C Type Hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EH Rings - Spiral Retaining Rings - Metric
Smalley
06.06.2024
DIN 472 - FN 8301 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
K1939 - Circlips for bores DIN 472
KIPP USA
05.06.2024
NJ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
GB/T6170-2000 - Hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청