피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 51 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_51_asmtab.prj},{NB=KBS51-32x45},{D=32},{DD=45},{DG=58},{T=315},{L=22.0},{L1=8.0},{SM=M40x1.5},{P=2},{NDM=40},{TASM=480},{CNSMASSEXACT=0.10},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=13},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_51_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs51_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{PPATH=kbs_51/kbs_51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
DG
Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SM
Nut
ⁿ/ₐ
TASM
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS51-14x25
14
25
32
52
17.0
6.5
M20x1
95
0.05
KBS51-15x25
15
25
32
56
17.0
6.5
M20x1
95
0.12
KBS51-16x25
16
25
32
60
17.0
6.5
M20x1
95
0.13
KBS51-17x25
17
25
32
65
17.0
6.5
M20x1
95
0.19
KBS51-18x30
18
30
38
91
17.5
6.5
M25x1.5
160
0.05
KBS51-19x30
19
30
38
96
18.0
6.5
M25x1.5
160
0.04
KBS51-20x30
20
30
38
102
18.0
6.5
M25x1.5
160
0.04
KBS51-22x35
22
35
45
115
18.0
6.5
M30x1.5
220
0.08
KBS51-24x35
24
35
45
139
18.0
6.5
M30x1.5
220
0.08
KBS51-25x35
25
35
45
144
18.0
6.5
M30x1.5
220
0.08
KBS51-28x40
28
40
52
215
18.0
6.5
M35x1.5
340
0.11
KBS51-30x40
30
40
52
130
20.0
8.0
M35x1.5
340
0.09
KBS51-32x45
32
45
58
315
22.0
8.0
M40x1.5
480
0.10
KBS51-35x45
35
45
58
331
22.0
8.0
M40x1.5
480
0.17
KBS51-36x45
36
45
58
340
22.0
8.0
M40x1.5
480
0.17
KBS51-38x50
38
50
65
450
25.0
10.0
M45x1.5
680
0.23
KBS51-40x50
40
50
65
477
25.0
10.0
M45x1.5
680
0.24
KBS51-42x55
42
55
70
580
26.0
10.0
M50x1.5
870
0.30
KBS51-45x55
45
55
70
617
26.0
10.0
M50x1.5
870
0.28
KBS51-48x60
48
60
75
669
26.0
10.0
M55x2
970
0.33
KBS51-50x60
50
60
75
697
26.0
10.0
M55x2
970
0.35
KBS51-55x65
55
65
80
796
27.0
12.0
M60x2
970
0.36
KBS51-56x68
56
68
80
620
27.5
12.0
M60x2
1100
0.34
KBS51-60x70
60
70
85
946
29.0
12.0
M65x2
1300
0.42
KBS51-63x79
63
79
92
890
30.5
13.5
M70x2
1300
0.56
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBS 55 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 52 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 71 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 15 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE2 - Servo Insert Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB3 - Miniature Metal Bellows Couplingwith expanding clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE4 - Servo Insert Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 16 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE3 - Servo Insert Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 50 - Locking Element
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4 - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB6 - Bellows Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 11 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB2 - Miniature Metal Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청