피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 19/1 - Shrink Disc
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_19_1_asmtab.prj},{NB=KBS19/1-62x110},{D=62},{DD=110},{DW=48/50/52},{T=1940/2230/2340},{L=34.3},{L1=29},{PDW=0.032},{PW=156/165/160},{NSZ=9},{SZ=M8},{TASZ=30},{CNSTDDTIME=from stock},{CNSMASSEXACT=1.4},{VERS=7},{SZN=8},{LX=25},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFOX1=kbs_19_1_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFOX2=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFOX3=kbs19_1_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{PPATH=kbs_19_1/kbs_19_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D
Hollow Shaft Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
DW
Shaft Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
PDW
Tolerance max. (Hollow Shaft to Shaft)
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/m^2]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4017)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
KBS19/1-24x50
24
50
19/20/21
172/218/267
22.0
18
0.017
145/165/184
5
M6
12
0.2
KBS19/1-30x60
30
60
24/25/26
297/352/412
24.0
20
0.017
137/150/162
6
M6
12
0.3
KBS19/1-36x72
36
72
28/30/31
563/714/722
27.3
22
0.017
169/187/177
5
M8
30
0.5
KBS19/1-44x80
44
80
34/35/36
734/831/933
29.3
24
0.032
135/144/153
6
M8
30
0.6
KBS19/1-50x90
50
90
38/40/42
1230/1490/1760
31.3
26
0.032
166/180/193
8
M8
30
0.8
KBS19/1-55x100
55
100
42/45/48
1640/2080/2560
34.3
29
0.032
172/190/206
8
M8
30
1.2
KBS19/1-62x110
62
110
48/50/52
1940/2230/2340
34.3
29
0.032
156/165/160
9
M8
30
1.4
KBS19/1-68x115
68
115
50/55/60
1810/2620/3590
34.3
29
0.048
134/160/184
9
M8
30
1.4
KBS19/1-75x138
75
138
55/60/65
2770/3760/4910
37.4
31
0.048
156/178/197
10
M10
59
2.3
KBS19/1-80x145
80
145
60/65/70
3200/4230/5400
37.4
31
0.048
151/170/187
10
M10
59
2.5
KBS19/1-90x155
90
155
65/70/75
4730/6030/7500
44.4
38
0.048
159/174/189
11
M10
59
3.4
KBS19/1-100x170
100
170
70/75/80
6440/7990/9720
49.4
43
0.048
164/177/190
14
M10
59
4.7
KBS19/1-110x185
110
185
75/80/85
8810/10600/11700
56.5
49
0.048
170/182/178
12
M12
100
6.2
KBS19/1-125x215
125
215
85/90/95
116002/14000/16600
60.5
53
0.069
163/175/186
14
M12
100
9.2
KBS19/1-130x215
130
215
85/90/95
10600/12800/15300
60.5
53
0.069
149/161/171
14
M12
100
8.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBS 40 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 18 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 11 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE3 - Servo Insert Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB7 - Bellows Couplings for Flange Mounting
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE4 - Servo Insert Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB5 - Bellows Coupling with Inner Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4HC - Bellows Coupling - Compact Version with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 95 - Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4 - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE2C - Servo Insert Coupling Compact Version
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB2 - Miniature Metal Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB1 - Miniature Metal Bellows Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 16 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청