피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBGK-T - Cardan Coupling with collet clamps
KBK Antriebstechnik
Cardan Couplings / Linear Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/cardan_couplings_linear_couplings/kbgkt_asmtab.prj},{NB=KBGK-T-35-5-5},{SIZE=35},{N=1},{D1=5.00},{E=11.0},{D2=5.00},{D1MIN=5},{D1MAX=20},{L=37},{A=35.0},{B=39},{F=M4},{TA=4.60},{CNSMASSEXACT=0.069},{TKN=10},{TKM=18},{J=12.190},{CT=1701},{KR=1.5},{KW=6},{RPM=6000},{VERS=3},{PPATH=kbgkt/kbgkt_asmtpl.prj},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kbgkt_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kbgkt_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{D2MAX=20},{D2MIN=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
E
Hub Length
ⁿ/ₐ
L
Diameter
[mm]
A
Outer Diameter
ⁿ/ₐ
B
Diameter
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO4762)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
TKN
Torque
[Nm]
TKM
Torque Max
[Nm]
D1TK
Bore Torque
[Nm]
D2TK
Bore Torque
[Nm]
J
Moment of Inertia
[kg mm2]
CT
Torsional Stiffness
[Nm/rad]
KR
Radial Misalignment
ⁿ/ₐ
KW
Angular Misalignment
[deg]
RPM
Speed Max.
ⁿ/ₐ
KBGK-T-18-3-3
18
5.5
24
18.0
19
M2
0.54
0.011
2
3
1.9
1.9
0.526
458
0.6
6
10000
KBGK-T-27-4-4
27
10.5
36
27.0
30
M3
1.90
0.040
5
10
6.9
6.9
4.300
802
1.0
6
7500
KBGK-T-35-5-5
35
11.0
37
35.0
39
M4
4.60
0.069
10
18
16.0
16.0
12.190
1701
1.5
6
6000
KBGK-T-56-8-8
56
15.0
53
56.0
61
M6
15.70
0.278
35
100
57.0
57.0
124.000
20630
2.0
6
3750
KBGK-T-75-10-10
75
25.0
83
74.5
80
M8
38.00
0.760
100
250
143.0
143.0
609.000
51575
2.0
6
2850
KBGK-T-100-20-20
100
27.0
106
100.0
106
M12
130.00
1.600
250
580
475.0
475.0
2246.000
85943
2.5
6
2100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBE2H - Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
SHI - Coupling
SHAC
13.05.2022
PMX23 Motor - PMX Stepper Motor
Kollmorgen
06.03.2024
KBE2HC - Servo Insert Coupling with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE2 - Servo Insert Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WKE/S - Elastomer Coupling with conical clamping ring
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE/G - Elastomer Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
24.02.2021
ESM-A - Elastomer coupling with conical hub
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
DBC01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixing/Screw Clamping Type¡¤High Rigidi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Motor adaptor RK Compact - Drive/Position determination
RK Rose+Krieger
26.01.2024
KBE3C - Servo Insert Coupling Compact Version with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4AL - Bellows Coupling with Aluminium Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
SOH-25SS - Oldham Coupling
Sungil Machinery
14.05.2021
Coupling for toothed belt units - Coupling
Norgren
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청