피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB5 - Bellows Coupling with Inner Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb5.prj},{NB=KB5-150-78-20-20},{SIZE=150},{T=150},{L=78},{A=82},{D1=20},{D1MIN=20},{D1MAX=35},{D2=20},{D2MIN=20},{D2MAX=35},{E=30},{NF=6},{F=M6},{TA=15.0},{RPM=7000},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb5_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb5_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=6.000},{LX=78,90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
T
Torque
[Nm]
A
Outer Diameter
[mm]
E
Hub Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
NF
Piece
ⁿ/ₐ
F
Screw (ISO 4017)
ⁿ/ₐ
TA
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
J
Moment of Inertia
[g*cm^2]
CT
Torsional Spring Stiffness CT
[Nm/rad]
CR
Radial Spring Stiffness
[N/mm]
CA
Axial Spring Stiffness
[N/mm]
KR
Misalignment radial max.
[mm/m]
KA
Misalignment axial max.
[mm]
KW
Misalignment angular max.
[°]
RPM
Speed max.
[1/min]
KB5-18-63-10-10
18
18
45
20
39
55
4
M5
4.5
0.36
0.07
20000
205
50
0.20
0.5
1.5
11500
KB5-30-53-12-12
30
30
56
20
31
46
6
M5
4.5
0.40
0.11
38000
720
50
0.15
0.6
1.5
11000
KB5-60-62-15-15
60
60
66
25
37
55
6
M6
8.5
0.77
0.32
75000
1150
90
0.15
0.6
1.5
9100
KB5-80-78-20-20
80
80
82
30
50
70
6
M6
10.0
1.34
1.05
128000
1200
80
0.20
0.5
1.5
7000
KB5-150-78-20-20
150
150
82
30
50
70
6
M6
15.0
1.36
1.15
155000
2020
145
0.20
0.5
1.5
7000
KB5-200-78-20-20
200
200
90
30
50
70
6
M6
15.0
1.59
1.39
175000
2500
145
0.20
0.5
1.5
6700
KB5-300-90-25-25
300
300
110
37
55
80
6
M8
17.0
3.26
4.66
502000
6300
280
0.20
0.5
1.5
5200
KB5-500-101-35-35
500
500
122
40
66
90
6
M8
25.0
3.78
6.11
690000
7790
100
0.20
0.5
1.5
4600
KB5-800-171-50-50
800
800
157
60
111
151
6
M16
45.0
9.05
24.05
760000
500
185
0.20
0.8
1.8
3700
KB5-1400-171-50-50
1400
1400
157
60
111
151
6
M16
80.0
9.15
24.20
1270000
700
275
0.20
0.8
1.8
3700
KB5-3000-206-55-55
3000
3000
157
60
151
191
6
M12
85.0
9.43
25.70
2810000
2945
305
0.20
0.8
1.5
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KB2 - Miniature Metal Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4HC - Bellows Coupling - Compact Version with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB2H - Miniature Metal Bellows Coupling with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB7 - Bellows Couplings for Flange Mounting
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 95 - Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4K - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB6 - Bellows Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE1 - Servo Insert Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
CABSA - Coupling - bellows type - keyless type
SRD-FA
04.04.2023
KBST-VA - Rigid Shaft Coupling with single slit in stainless steel
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
2301A... - Bellows Coupling with Clamping Hub
Kistler
17.05.2024
MC
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
DBG01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixed Long Type¡¤Aluminum Alloy/Stainle...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CPLCN, CPLSC - Couplings - Slit, Clamping - Normal
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청