피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
K60B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.60
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/b_type/k60b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_K60B19D17_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=K60B},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=115.74},{DO=126},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDMAX=46.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=70.0},{BDMAX=70.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_K60B10D14
K60B
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
8.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B11D14
K60B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
8.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B12D14
K60B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B13D14
K60B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B14D17
K60B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B15D17
K60B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B16D17
K60B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B17D17
K60B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B18D17
K60B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B19D17
K60B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B20D17
K60B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B21D17
K60B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B22D17
K60B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B23D17
K60B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B24D19
K60B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B25D19
K60B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B26D19
K60B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B27D19
K60B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B28D19
K60B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B29D19
K60B
29
176.20
187
164.29
164.03
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_K60B30D19
K60B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청