피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
K25B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.25
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_steel/b_type/k25b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_K25B33D12D11_BB1_ (40 H 7 20 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=K25B},{NOT=33},{NOTX=33.000},{DP=66.80},{DO=70},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=40.0},{BDMAX=40.0},{SD1=12.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=20.0},{BLMAX=20.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=11.0},{SDMIN=11.0},{SDMIN1=12.000},{SDMIN2=12.500},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD1T
Step hole dia. allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
SD2
Snap ring groove dia.
[mm]
SM
Snap ring groove width
[mm]
SD12T
Step hole dia. allowance 2
[μm]
SD22
Snap ring groove dia. 2
[mm]
SM2
Snap ring groove width 2
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_K25B14D9D8_BB1
K25B
14
28.54
32
25.24
25.24
2.8
None
C : Cutting type
0/+15
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B15D9D8_BB1
K25B
15
30.54
34
27.24
27.07
2.8
None
C : Cutting type
0/+15
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B16D11D10_BB1
K25B
16
32.55
36
29.25
29.25
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B17D11D10_BB1
K25B
17
34.56
38
31.26
31.11
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B18D11D10_BB1
K25B
18
36.57
40
33.27
33.27
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B19D11D10_BB1
K25B
19
38.58
42
35.28
35.15
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B20D11D10_BB1
K25B
20
40.59
44
37.29
37.29
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B21D11D10_BB1
K25B
21
42.61
46
39.31
39.19
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B22D11D10_BB1
K25B
22
44.62
48
41.32
41.32
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B23D11D10_BB1
K25B
23
46.63
50
43.33
43.22
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B24D11D10_BB1
K25B
24
48.65
52
45.35
45.35
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B25D11D10_BB1
K25B
25
50.66
54
47.36
47.26
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B26D11D10_BB1
K25B
26
52.68
56
49.38
49.38
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B27D11D10_BB1
K25B
27
54.70
58
51.40
51.31
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B28D11D10_BB1
K25B
28
56.71
60
53.41
53.41
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B29D11D10_BB1
K25B
29
58.73
62
55.43
55.34
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B30D11D10_BB1
K25B
30
60.75
64
57.45
57.45
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B31D12D11_BB1
K25B
31
62.77
66
59.47
59.39
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B32D12D11_BB1
K25B
32
64.78
68
61.48
61.48
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B33D12D11_BB1
K25B
33
66.80
70
63.50
63.42
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B34D12D11_BB1
K25B
34
68.82
72
65.52
65.52
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B35D12D11_BB1
K25B
35
70.84
74
67.54
67.47
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B36D12D11_BB1
K25B
36
72.86
76
69.56
69.56
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B37D12D11_BB1
K25B
37
74.88
78
71.58
71.51
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA_K25B38D12D11_BB1
K25B
38
76.90
80
73.60
73.60
2.8
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청