피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2040 - Beam couplings stainless steel with detachable clamp hubs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23012-05_asmtab.prj},{NB=K2040.0400481012},{GR=40},{NM=36},{TM=0.07580},{TS=11.008},{DZ=5000},{D1=10},{D2=12},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=19},{D4=40},{L=48.0},{L1=11.0},{L2=5.50},{SW=4.0},{AM=7.0},{GEW=0.3400},{EAN=4059245821198.000},{NDM=5.000},{TYP1=26},{XA=14.0},{XB=5.0},{XC=8.0},{XD=9.0},{XE=15.00},{XF=2.0},{XG=0.0},{XH=3.000},{XI=5.000},{XJ=5.000},{XK=8.000},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2040.0400481012},{MATERIAL=Edelstahl},{WVR=0.15},{WVA=0.85},{WV=1},{C=M5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=23012-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[gm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
max. shaft offset radial
[mm]
WVA
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
revolution per minute max.
[U/min]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
total length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
AM
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2040.0250280606
K2040.0250280606
stainless steel
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0745
Info
Yes
84836040
4059245821051.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0250280608
K2040.0250280608
stainless steel
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0645
Info
Yes
84836040
4059245821068.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0250280610
K2040.0250280610
stainless steel
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0695
Info
Yes
84836040
4059245821075.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0250280808
K2040.0250280808
stainless steel
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
8
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0698
Info
Yes
84836040
4059245821082.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0250280810
K2040.0250280810
stainless steel
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
8
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0669
Info
Yes
84836040
4059245821099.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0250281010
K2040.0250281010
stainless steel
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
10
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0658
Info
Yes
84836040
4059245821105.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0300400606
K2040.0300400606
stainless steel
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
6
6
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1509
Info
Yes
84836040
4059245821112.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0300400608
K2040.0300400608
stainless steel
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
6
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1600
Info
Yes
84836040
4059245821129.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0300400610
K2040.0300400610
stainless steel
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
6
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1466
Info
Yes
84836040
4059245821136.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0300400808
K2040.0300400808
stainless steel
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
8
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1479
Info
Yes
84836040
4059245821143.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0300400810
K2040.0300400810
stainless steel
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
8
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1442
Info
Yes
84836040
4059245821150.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0300401010
K2040.0300401010
stainless steel
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
10
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1439
Info
Yes
84836040
4059245821167.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0400480606
K2040.0400480606
stainless steel
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
6
6
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.2955
Info
Yes
84836040
4059245821174.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0400481010
K2040.0400481010
stainless steel
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
10
10
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3400
Info
Yes
84836040
4059245821181.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0400481012
K2040.0400481012
stainless steel
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
10
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3400
Info
Yes
84836040
4059245821198.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0400481212
K2040.0400481212
stainless steel
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
12
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3189
Info
Yes
84836040
4059245821204.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0400481515
K2040.0400481515
stainless steel
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
15
15
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3098
Info
Yes
84836040
4059245821211.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0400481616
K2040.0400481616
stainless steel
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
16
16
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3054
Info
Yes
84836040
4059245821228.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0500651010
K2040.0500651010
stainless steel
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
10
10
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6750
Info
Yes
84836040
4059245821235.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0500651515
K2040.0500651515
stainless steel
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
15
15
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6451
Info
Yes
84836040
4059245821242.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0500651616
K2040.0500651616
stainless steel
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
16
16
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6375
Info
Yes
84836040
4059245821259.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0500651919
K2040.0500651919
stainless steel
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
19
19
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6850
Info
Yes
84836040
4059245821266.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0500652020
K2040.0500652020
stainless steel
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
20
20
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6071
Info
Yes
84836040
4059245821273.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0600801010
K2040.0600801010
stainless steel
60
110
0.69400
37.165
0.15
0.7
1.5
4500
10
10
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.0013
Info
Yes
84836040
4059245821280.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2040.0600801616
K2040.0600801616
stainless steel
60
110
0.69400
37.165
0.15
0.7
1.5
4500
16
16
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.0013
Info
Yes
84836040
4059245821297.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Beam couplings aluminium - Beam couplings aluminium with clamping hubs
KIPP
27.05.2024
23010-05 - Beam couplings stainless steel with clamping hubs
KIPP
27.05.2024
K1878 - Metal bellows couplings, mini with grub screw
KIPP USA
21.05.2024
23003 - Metal bellows couplings, mini with grub screw
norelem
26.06.2024
WK-FS - helical beam coupling
Walther Flender
15.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청