피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1908 - Cylindrical pins to DIN 6325
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/03320.prj},{NB=K1908.08X14},{BESTKIPPUSA=K1908.08X14},{L1=14},{D=8.0},{L2=1.8},{R=8.0},{Z1=1.20},{Z2=0.80},{GEW=0.0051},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245695621},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1908.02X6
K1908.02X6
6
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
4059245695010
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X8
K1908.02X8
8
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
4059245695027
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X10
K1908.02X10
10
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
4059245694952
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X12
K1908.02X12
12
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
4059245694969
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X14
K1908.02X14
14
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
4059245694976
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X16
K1908.02X16
16
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
4059245694983
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X18
K1908.02X18
18
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0005
Normenübersicht
Yes
4059245694990
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.02X20
K1908.02X20
20
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0005
Normenübersicht
Yes
4059245695003
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X6
K1908.25X6
6
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0002
Normenübersicht
Yes
4059245696505
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X8
K1908.25X8
8
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0003
Normenübersicht
Yes
4059245696512
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X10
K1908.25X10
10
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0006
Normenübersicht
Yes
4059245696420
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X12
K1908.25X12
12
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245696437
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X14
K1908.25X14
14
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0005
Normenübersicht
Yes
4059245696444
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X16
K1908.25X16
16
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0006
Normenübersicht
Yes
4059245696451
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X18
K1908.25X18
18
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245696468
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X20
K1908.25X20
20
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0008
Normenübersicht
Yes
4059245696475
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X22
K1908.25X22
22
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0008
Normenübersicht
Yes
4059245696482
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.25X24
K1908.25X24
24
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0009
Normenübersicht
Yes
4059245696499
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X8
K1908.03X8
8
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0004
Normenübersicht
Yes
4059245695140
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X10
K1908.03X10
10
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0005
Normenübersicht
Yes
4059245695034
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X12
K1908.03X12
12
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0006
Normenübersicht
Yes
4059245695041
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X14
K1908.03X14
14
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0007
Normenübersicht
Yes
4059245695058
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X16
K1908.03X16
16
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0009
Normenübersicht
Yes
4059245695065
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X18
K1908.03X18
18
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0011
Normenübersicht
Yes
4059245695072
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1908.03X20
K1908.03X20
20
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0011
Normenübersicht
Yes
4059245695089
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
K1908 - Cylindrical pins to DIN 6325
KIPP
27.05.2024
ESP-1 - Cylindrical dowel-pin
Pedrotti
29.09.2021
BN 858 - Parallel pins hardened, ground (DIN 6325), steel hardened, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
03320-01 - Ceramic dowel pins similar to DIN 6325
norelem
30.05.2024
DIN 7979 - Cylindrical dowel with female thread
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
03320-10 - Dowel pins ISO 2338
norelem
30.05.2024
03325-01 - Ceramic dowel pins with female thread similar to DIN 7979
norelem
30.05.2024
BN 484 - Fork head pins for fork heads DIN 71752, steel / spring steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
27621 - Snap-in pin for clevis joints DIN 71752
norelem
30.05.2024
DIN 7979 - Dowel Pins, Steel, with Internal Thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청