피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1894 - Elastomer dog couplings with grub screw
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23023-10_asmtab.prj},{NB=K1894.19920661415},{GR=19},{XF=60},{D1=14},{D2=15},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=24},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=10.0},{NDM=5},{TM=0.04000},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVA=0.10},{WV=1.0},{DZ=12000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.1870},{EAN=4059245689354},{XE=12.000},{BESTKIPPUSA=K1894.19920661415},{FARBE=gelb},{C=1xM5},{KSH=92 Shore A},{WVR=+1,2 / -0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23023-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
NDM
nominal diameter
[mm]
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torisionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Toristionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1894.07800220404
K1894.07800220404
blau
7
0
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
4059245688395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.07800220405
K1894.07800220405
blau
7
0
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
4059245688401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.07800220406
K1894.07800220406
blau
7
0
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
4059245688418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.07800220505
K1894.07800220505
blau
7
0
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
4059245688425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.07800220506
K1894.07800220506
blau
7
0
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
4059245688432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.07800220606
K1894.07800220606
blau
7
0
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
2xM3
3
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
0.00
+0,6 / -0,3
1.1
34000
1.3
0.0065
Yes
4059245688449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.09800300606
K1894.09800300606
blau
9
0
6
6
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
4059245688456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.09800300608
K1894.09800300608
blau
9
0
6
8
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
4059245688463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.09800300609
K1894.09800300609
blau
9
0
6
9
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
4059245688470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.09800300808
K1894.09800300808
blau
9
0
8
8
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
4059245688487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.09800300809
K1894.09800300809
blau
9
0
8
9
6
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
4059245688494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.09800300909
K1894.09800300909
blau
9
0
9
9
8
9
20
30
10
10
5.0
2xM3
3
0.00105
80 Shore A
1.0
3.0
17.0
52
125
0.00
+0,8 / -0,4
1.1
24000
1.3
0.0220
Yes
4059245688500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.12800340606
K1894.12800340606
blau
12
0
6
6
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
4059245688517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.12800340608
K1894.12800340608
blau
12
0
6
8
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
4059245688524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.12800340610
K1894.12800340610
blau
12
0
6
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
4059245688531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.12800340808
K1894.12800340808
blau
12
0
8
8
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
4059245688548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.12800340810
K1894.12800340810
blau
12
0
8
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
4059245688555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.12800341010
K1894.12800341010
blau
12
0
10
10
6
12
25
34
11
12
5.0
1xM4
4
0.00309
80 Shore A
3.0
6.0
84.0
252
274
0.00
+0,9 / -0,4
1.1
19500
3.0
0.0330
Yes
4059245688562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800350606
K1894.14800350606
blau
14
0
6
6
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800350808
K1894.14800350808
blau
14
0
8
8
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800350810
K1894.14800350810
blau
14
0
8
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800350812
K1894.14800350812
blau
14
0
8
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800350814
K1894.14800350814
blau
14
0
8
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800351010
K1894.14800351010
blau
14
0
10
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1894.14800351012
K1894.14800351012
blau
14
0
10
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
4
0.00600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0,5
1.1
16000
3.0
0.0450
Yes
4059245688630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1891 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
KIPP USA
21.05.2024
CPJ, CPJK - Couplings - Jaw, Setscrew, with Key Groove
Misumi
29.05.2023
WKE-D/RS - Torsionally Flexible Coupling - stainless steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
ALS H - Jaw Couplings, Starflex, d1/d2= 3-60mm, 2-1050Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
27.10.2023
K1896 - Spider, play-free for elastomer dog couplings
KIPP USA
21.05.2024
23023-10 - Elastomer dog couplings with grub screw
norelem
30.05.2024
K1890 - Elastomer dog couplings with clamp hubs, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
30.05.2024
23022-10 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청