피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1822 - Spacer sleeve, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/07219.prj},{NB=K1822.11108X50},{BESTKIPPUSA=K1822.11108X50},{MATERIAL=Edelstahl},{D=8.4},{D1=18},{D2=19.74},{H=2.5},{L=50},{R=3.5},{GEW=0.0680},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245618439},{ZGT=Distanzhülse},{ZGT1=Dichtring},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1822.11106X30
K1822.11106X30
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
30
3.5
0.0280
Yes
4059245618385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11106X40
K1822.11106X40
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
40
3.5
0.0380
Yes
4059245618392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11106X50
K1822.11106X50
Edelstahl
6.4
14
15.74
2.5
50
3.5
0.0480
Yes
4059245618408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X30
K1822.11108X30
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
30
3.5
0.0480
Yes
4059245618415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X40
K1822.11108X40
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
40
3.5
0.0580
Yes
4059245618422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11108X50
K1822.11108X50
Edelstahl
8.4
18
19.74
2.5
50
3.5
0.0680
Yes
4059245618439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X30
K1822.11110X30
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
30
3.5
0.0800
Yes
4059245618446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X40
K1822.11110X40
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
40
3.5
0.0950
Yes
4059245618453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11110X50
K1822.11110X50
Edelstahl
10.5
22
23.74
2.5
50
3.5
0.1090
Yes
4059245618460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X30
K1822.11112X30
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
30
4.0
0.1200
Yes
4059245618477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X40
K1822.11112X40
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
40
4.0
0.1400
Yes
4059245618484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1822.11112X50
K1822.11112X50
Edelstahl
13.0
26
28.25
3.0
50
4.0
0.1600
Yes
4059245618491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07219 - Spacer sleeve, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
norelem
30.05.2024
Modèle 219658 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
K0698 - T-slot bolts DIN 787
KIPP USA
05.06.2024
Reference 23601 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 4...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 976 B - Steel 4.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청