피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/k1492.prj},{NB=K1492.16X60},{BESTKIPPUSA=K1492.16X60},{FORM=A},{B=0},{D=M16},{D1=35.0},{D2=16},{K=21.8},{SW=24},{R=1.20},{L=60},{GEW=0.1745},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245491391},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ANZM=Info},{NDM=16.000},{H1=2.4},{DD1=2.5},{E=26.50},{XA=30.0},{XB=14.8},{XC=60.000},{XE=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1492.04X8
K1492.04X8
A
0
M4
10.8
6.9
7
0.45
8
0.0035
Yes
4059245490660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.04X10
K1492.04X10
A
0
M4
10.8
6.9
7
0.45
10
0.0036
Yes
4059245497386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.04X12
K1492.04X12
A
0
M4
10.8
6.9
7
0.45
12
0.0039
Yes
4059245490677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.04X16
K1492.04X16
A
0
M4
10.8
6.9
7
0.45
16
0.0042
Yes
4059245490684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.04X20
K1492.04X20
A
0
M4
10.8
6.9
7
0.45
20
0.0043
Yes
4059245490691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.05X10
K1492.05X10
A
0
M5
11.8
8.5
8
0.50
10
0.0055
Yes
4059245497393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.05X12
K1492.05X12
A
0
M5
11.8
8.5
8
0.50
12
0.0057
Yes
4059245490745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.05X16
K1492.05X16
A
0
M5
11.8
8.5
8
0.50
16
0.0062
Yes
4059245490752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.05X20
K1492.05X20
A
0
M5
11.8
8.5
8
0.50
20
0.0066
Yes
4059245490769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.06X12
K1492.06X12
A
0
M6
14.0
9.2
10
0.55
12
0.0092
Yes
4059245490837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.06X16
K1492.06X16
A
0
M6
14.0
9.2
10
0.55
16
0.0098
Yes
4059245490844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.06X20
K1492.06X20
A
0
M6
14.0
9.2
10
0.55
20
0.0105
Yes
4059245490851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.06X25
K1492.06X25
A
0
M6
14.0
9.2
10
0.55
25
0.0116
Yes
4059245490868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.08X16
K1492.08X16
A
0
M8
18.0
11.7
13
0.60
16
0.0220
Yes
4059245490943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.08X20
K1492.08X20
A
0
M8
18.0
11.7
13
0.60
20
0.0233
Yes
4059245490950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.08X25
K1492.08X25
A
0
M8
18.0
11.7
13
0.60
25
0.0247
Yes
4059245490967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.08X30
K1492.08X30
A
0
M8
18.0
11.7
13
0.60
30
0.0263
Yes
4059245490974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.08X35
K1492.08X35
A
0
M8
18.0
11.7
13
0.60
35
0.0278
Yes
4059245490981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.10X20
K1492.10X20
A
0
M10
22.0
14.0
16
0.75
20
0.0389
Yes
4059245491087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.10X25
K1492.10X25
A
0
M10
22.0
14.0
16
0.75
25
0.0415
Yes
4059245491094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.10X30
K1492.10X30
A
0
M10
22.0
14.0
16
0.75
30
0.0435
Yes
4059245491100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.10X35
K1492.10X35
A
0
M10
22.0
14.0
16
0.75
35
0.0461
Yes
4059245491117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.10X40
K1492.10X40
A
0
M10
22.0
14.0
16
0.75
40
0.0504
Yes
4059245491124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.12X25
K1492.12X25
A
0
M12
26.6
17.0
18
0.90
25
0.0630
Yes
4059245491216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1492.12X30
K1492.12X30
A
0
M12
26.6
17.0
18
0.90
30
0.0665
Yes
4059245491223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
05.06.2024
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and sh...
KIPP USA
05.06.2024
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1331 - Narrow shank screws for locking washer
KIPP USA
05.06.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim w...
KIPP USA
05.06.2024
SNS - Socket Head Cap Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
BOX-SCB - Screws (Box) - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
03.06.2021
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청