피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1332 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1332.prj},{NB=K1332.05},{BESTKIPPUSA=K1332.05},{D=M5},{D1=10.0},{B=0.50},{C=1.0},{W=30},{H=7.00},{SW=8.0},{R1=16.0},{T=4},{GEW=0.0023},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245334421},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
B
height
[mm]
C
height
[mm]
W
Angel
[mm]
H
height
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
R1
Radius
[mm]
T
Deep
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1332.03
K1332.03
M3
6.8
0.25
0.5
20
4.95
5.5
8.8
3
0.0008
Yes
4059245334407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1332.04
K1332.04
M4
9.0
0.30
0.8
30
6.50
7.0
10.0
4
0.0017
Yes
4059245334414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1332.05
K1332.05
M5
10.0
0.50
1.0
30
7.00
8.0
16.0
4
0.0023
Yes
4059245334421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1332.06
K1332.06
M6
12.0
0.80
1.0
30
9.00
10.0
16.0
6
0.0045
Yes
4059245334438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1332.08
K1332.08
M8
16.0
0.80
1.6
30
12.00
13.0
20.0
8
0.0101
Yes
4059245334445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1332.10
K1332.10
M10
20.0
1.00
2.0
30
14.00
16.0
32.0
10
0.0182
Yes
4059245334452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1332.12
K1332.12
M12
24.0
1.00
2.5
30
16.00
19.0
35.0
11
0.0293
Yes
4059245334469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 917 - Hexagon cap nuts, low form
Fabory
13.02.2023
K1801 - Hex cap nut, low style DIN 917 steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
BUZM EO - Blanking plug with nut for cones
Parker
29.02.2024
WSJ56_57 - ferrule nut/ferrule
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
07280-04 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
norelem
30.05.2024
Model 5257 - Female cap (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
4994 - fischer Spreizdübel Nylon S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
Reference 45572 - Pusher for NUGGETt® plug
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Nylon Plug ANN - Nylon Plug ANN
Sikla
08.04.2024
I.BF_GM - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps HEXAGON HEAD F...
FG INOX
16.02.2017
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
07280 - Hexagon domed cap nuts similar DIN 1587
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청