피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1329 - Ball head screw in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/k1329.prj},{NB=K1329.06X12},{BESTKIPPUSA=K1329.06X12},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=17},{K=5.0},{T=1.5},{SW=10},{R1=10.0},{L=12},{GEW=0.0068},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245333479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=6.000},{XA=2.100},{XB=0.500},{XC=4.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Surface finish body
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
height
[mm]
T
distance
[mm]
SW
Diameter
[mm]
R1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1329.03X4
K1329.03X4
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
4
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X5
K1329.03X5
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X6
K1329.03X6
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
6
0.0006
Yes
4059245333608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X8
K1329.03X8
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
8
0.0007
Yes
4059245333714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X10
K1329.03X10
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
10
0.0008
Yes
4059245333745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X12
K1329.03X12
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
12
0.0010
Yes
4059245487585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X16
K1329.03X16
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
16
0.0012
Yes
4059245487592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X20
K1329.03X20
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
20
0.0014
Yes
4059245487608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X25
K1329.03X25
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
25
0.0017
Yes
4059245487615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X30
K1329.03X30
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
30
0.0020
Yes
4059245487622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X6
K1329.04X6
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
6
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X8
K1329.04X8
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
8
0.0018
Yes
4059245333776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X10
K1329.04X10
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
10
0.0019
Yes
4059245333783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X12
K1329.04X12
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
12
0.0021
Yes
4059245333394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X16
K1329.04X16
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
16
0.0024
Yes
4059245487639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X20
K1329.04X20
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
20
0.0027
Yes
4059245487646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X25
K1329.04X25
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
25
0.0029
Yes
4059245487653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X30
K1329.04X30
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
30
0.0032
Yes
4059245487660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X10
K1329.05X10
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
10
0.0038
Yes
4059245333424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X12
K1329.05X12
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
12
0.0041
Yes
4059245333431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X16
K1329.05X16
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
16
0.0046
Yes
4059245333448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X20
K1329.05X20
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
20
0.0050
Yes
4059245487691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X25
K1329.05X25
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
25
0.0056
Yes
4059245487707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X30
K1329.05X30
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
30
0.0061
Yes
4059245487714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.06X8
K1329.06X8
stainless steel A4
M6
17
5.0
1.5
10
10.0
8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1362 - Combination spanner with protective caps
KIPP USA
05.06.2024
K1312 - Wing nut for Hygienic USIT® sealing and shim washer
KIPP USA
05.06.2024
K1314 - Wing nut narrow in Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1308 - Mushroom knobs female thread with high head for Hygienic USIT® Freu...
KIPP USA
05.06.2024
K1361 - Sockets and plastic inserts
KIPP USA
05.06.2024
K1317 - Clamping lever with external thread and collar for Hygienic USIT® s...
KIPP USA
05.06.2024
D-FANA, R-FANA, H-FANA, D-FAND, R-FAND, H-FAND - Locating Pins for Jigs - C...
Misumi
29.05.2023
FSWC - Nut
PMI
06.01.2021
RDIC - Nut
PMI
06.01.2021
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
03195 - Locking pins
norelem
30.05.2024
W698 - QUICK RELEASE PLASTIC KNOB DETENT PIN
Boteco
16.11.2021
FDIC - Nut
PMI
06.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청