피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1126 - Knurled screws
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/wing_grips_and_mini_wings/06666_1.prj},{NB=K1126.308X30},{D1=25},{D2=18.7},{H=22.9},{H1=7.3},{L=30},{B=15.3},{GEW=0.0244},{EAN=4059245251575},{NDM=8.0},{XA=2.1},{XB=11.9},{XC=12.5},{XD=4.7},{XE=11.9},{XF=0.3},{XG=7.8},{XH=1.0},{XI=3.6},{XJ=15.1},{XK=10.4},{XL=6.0},{XM=3.9},{XN=0.6},{XO=2.0},{XP=8.6},{XQ=1.8},{XR=1.7},{XS=6.2},{XT=9.0},{BESTKIPPUSA=K1126.308X30},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1126.103X8
K1126.103X8
Steel
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
8
10.0
0.0038
Yes
4059245251254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.103X10
K1126.103X10
Steel
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
10
10.0
0.0040
Yes
4059245251261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.103X12
K1126.103X12
Steel
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
12
10.0
0.0040
Yes
4059245251278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.103X15
K1126.103X15
Steel
L
M3
16
12.0
15.0
5.0
15
10.0
0.0042
Yes
4059245251285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.104X10
K1126.104X10
Steel
L
M4
16
12.0
15.0
5.0
10
10.0
0.0045
Yes
4059245251292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.104X15
K1126.104X15
Steel
L
M4
16
12.0
15.0
5.0
15
10.0
0.0049
Yes
4059245251308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.104X20
K1126.104X20
Steel
L
M4
16
12.0
15.0
5.0
20
10.0
0.0055
Yes
4059245251315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.105X10
K1126.105X10
Steel
L
M5
16
12.0
15.0
5.0
10
10.0
0.0057
Yes
4059245251322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.105X15
K1126.105X15
Steel
L
M5
16
12.0
15.0
5.0
15
10.0
0.0064
Yes
4059245251339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.105X20
K1126.105X20
Steel
L
M5
16
12.0
15.0
5.0
20
10.0
0.0069
Yes
4059245251346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.204X10
K1126.204X10
Steel
L
M4
20
15.0
18.5
6.0
10
12.3
0.0073
Yes
4059245251353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.204X15
K1126.204X15
Steel
L
M4
20
15.0
18.5
6.0
15
12.3
0.0077
Yes
4059245251360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.204X20
K1126.204X20
Steel
L
M4
20
15.0
18.5
6.0
20
12.3
0.0081
Yes
4059245251377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.205X10
K1126.205X10
Steel
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
10
12.3
0.0084
Yes
4059245251384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.205X15
K1126.205X15
Steel
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
15
12.3
0.0091
Yes
4059245251391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.205X20
K1126.205X20
Steel
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
20
12.3
0.0096
Yes
4059245251407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.205X25
K1126.205X25
Steel
L
M5
20
15.0
18.5
6.0
25
12.3
0.0103
Yes
4059245251414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.206X10
K1126.206X10
Steel
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
10
12.3
0.0095
Yes
4059245251421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.206X15
K1126.206X15
Steel
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
15
12.3
0.0106
Yes
4059245251438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.206X20
K1126.206X20
Steel
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
20
12.3
0.0114
Yes
4059245251445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.206X25
K1126.206X25
Steel
L
M6
20
15.0
18.5
6.0
25
12.3
0.0123
Yes
4059245251452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.305X10
K1126.305X10
Steel
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
10
15.3
0.0137
Yes
4059245251469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.305X15
K1126.305X15
Steel
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
15
15.3
0.0144
Yes
4059245251476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.305X20
K1126.305X20
Steel
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
20
15.3
0.0149
Yes
4059245251483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1126.305X25
K1126.305X25
Steel
L
M5
25
18.7
22.9
7.3
25
15.3
0.0156
Yes
4059245251490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0247 - Knurled Knobs
KIPP USA
05.06.2024
K0274 - Mini Wings
KIPP USA
05.06.2024
06666 - Knurled screws
norelem
30.05.2024
K0139 - Knurled nuts quick-acting steel or stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
GB 836-88 - Knurled screws with small head
Chinese Manufacturers
21.05.2014
K1163 - Knurled screws low head steel and stainless steel, DIN 653
KIPP USA
05.06.2024
KTS-4118 - Thumb Screws - Knurled Metal
Reid Supply
27.01.2022
KTS-4118 - Thumb Screws - Knurled Metal
Essentra Components
25.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청