피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0997 - Crank handles aluminium with fold-away grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06503_1_asmtab.prj},{NB=K0997.24170},{A=160},{D=34},{D3=25},{H=144},{H1=83.0},{H2=32},{H3=19.6},{H4=0.0},{L=190},{GEW=0.3671},{EAN=4059245101542},{NDM=8.0},{XA=28.0},{XB=26.0},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=14.0},{XF=20.000},{XG=16.000},{XH=29.000},{XI=26.000},{TYP1=4},{XJ=8},{XK=8},{XL=8},{XM=20},{BESTKIPP=K0997.2417},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=-},{D7=-},{SW=17},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS= '0', 'Zylindergriff eingeschwenkt', '1' , 'Zylindergriff ausgeschwenkt'},{TYP=8},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D7
diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0997.1110
K0997.1110
locating hole
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
-
0.0908
Yes
76169951
4059245101474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.1212
K0997.1212
locating hole
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
-
0.1709
Yes
76169951
4059245101481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.1314
K0997.1314
locating hole
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
-
0.3325
Yes
76169951
4059245101498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.1417
K0997.1417
locating hole
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
-
0.3733
Yes
76169951
4059245101504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.2110
K0997.2110
Square socket
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
89
49.0
22
13.4
0.0
100
10
0.0901
Yes
76169951
4059245101511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.2212
K0997.2212
Square socket
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
108
59.5
26
16.0
0.0
124
12
0.1686
Yes
76169951
4059245101528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.2314
K0997.2314
Square socket
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
140
83.0
28
15.8
0.0
153
14
0.3302
Yes
76169951
4059245101535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.2417
K0997.2417
Square socket
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
144
83.0
32
19.6
0.0
190
17
0.3671
Yes
76169951
4059245101542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.11106
K0997.11106
locating hole
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
-
0.0910
Yes
76169951
4059245646517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.12126
K0997.12126
locating hole
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
-
0.1710
Yes
76169951
4059245646524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.13146
K0997.13146
locating hole
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
-
0.3330
Yes
76169951
4059245646531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.14176
K0997.14176
locating hole
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
-
0.3730
Yes
76169951
4059245646548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.21106
K0997.21106
Square socket
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
89
49.0
22
13.4
7.5
100
10
0.0900
Yes
76169951
4059245646555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.22126
K0997.22126
Square socket
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
108
59.5
26
16.0
7.5
124
12
0.1690
Yes
76169951
4059245646562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.23146
K0997.23146
Square socket
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
140
83.0
28
15.8
7.5
153
14
0.3300
Yes
76169951
4059245646579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0997.24176
K0997.24176
Square socket
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
144
83.0
32
19.6
7.5
190
17
0.3670
Yes
76169951
4059245646586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청