피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0986 - Shaft collar with thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Shaft collars, locking rings and clamping hubs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07814.prj},{NB=K0986.2001},{BESTKIPP=K0986.2001},{MATERIAL=Stahl},{B=15},{C=M6x18},{D1=M20},{D2=40},{R=46.4},{GEW=0.1066},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245156542},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{NDM1=20.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=3.0},{XD=0.6},{XE=18.0},{XF=2.0},{XG=13.000},{XH=14.500},{XI=11.000},{XJ=6.500},{SW=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
B
width
ⁿ/ₐ
C
C (DIN 912)
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
R
Störbereich
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0986.0401
K0986.0401
Steel
9
M3x8
M4
16
20.7
0.0140
Yes
73269086
4059245156405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0501
K0986.0501
Steel
9
M3x8
M5
16
20.7
0.0135
Yes
73269086
4059245156429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0601
K0986.0601
Steel
9
M3x8
M6
16
20.7
0.0119
Yes
73269086
4059245156443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0801
K0986.0801
Steel
9
M3x8
M8
18
22.4
0.0152
Yes
73269086
4059245156467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1001
K0986.1001
Steel
9
M3x10
M10
24
26.0
0.0244
Yes
73269086
4059245156481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1201
K0986.1201
Steel
11
M4x12
M12
28
31.8
0.0397
Yes
73269086
4059245156504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1601
K0986.1601
Steel
13
M5x16
M16
34
39.4
0.0708
Yes
73269086
4059245156528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.2001
K0986.2001
Steel
15
M6x18
M20
40
46.4
0.1066
Yes
73269086
4059245156542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0402
K0986.0402
Stainless steel
9
M3x8
M4
16
20.7
0.0126
Yes
73269086
4059245156412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0502
K0986.0502
Stainless steel
9
M3x8
M5
16
20.7
0.0124
Yes
73269086
4059245156436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0602
K0986.0602
Stainless steel
9
M3x8
M6
16
20.7
0.0118
Yes
73269086
4059245156450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.0802
K0986.0802
Stainless steel
9
M3x8
M8
18
22.4
0.0141
Yes
73269086
4059245156474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1002
K0986.1002
Stainless steel
9
M3x10
M10
24
26.0
0.0252
Yes
73269086
4059245156498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1202
K0986.1202
Stainless steel
11
M4x12
M12
28
31.8
0.0411
Yes
73269086
4059245156511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.1602
K0986.1602
Stainless steel
13
M5x16
M16
34
39.4
0.0696
Yes
73269086
4059245156535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0986.2002
K0986.2002
Stainless steel
15
M6x18
M20
40
46.4
0.1069
Yes
73269086
4059245156559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청