피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0984 - Hinges weldable
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27885_asmtab.prj},{NB=K0984.0100600220},{A=12.7},{B=60},{D=10},{D1=6},{GEW=0.0369},{EAN=4059245190607},{XA=1.0},{XB=1.5},{XC=16.5},{XD=53.0},{XE=7.0},{XF=6.0},{XG=29.25},{XH=0.0},{XI=0.0},{XJ=0.0},{XK=0.0},{XL=0.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.0},{XR=3.500},{TYP=14},{BESTKIPP=K0984.010060022},{FORM=A},{MATERIAL=Achse Messing},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27885_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0984.008040012
K0984.008040012
A
shaft steel
9.7
40
8
5
0.0095
Yes
83021090
4059245190553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.008050012
K0984.008050012
A
shaft steel
9.7
50
8
5
0.0188
Yes
83021090
4059245190577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.010060012
K0984.010060012
A
shaft steel
12.7
60
10
6
0.0359
Yes
83021090
4059245190591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.010070012
K0984.010070012
A
shaft steel
12.0
70
10
6
0.0418
Yes
83021090
4059245190614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.013080012
K0984.013080012
A
shaft steel
15.5
80
13
8
0.0819
Yes
83021090
4059245190638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.016100012
K0984.016100012
A
shaft steel
20.0
100
16
10
0.1643
Yes
83021090
4059245190652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.016120012
K0984.016120012
A
shaft steel
20.0
120
16
11
0.1982
Yes
83021090
4059245190676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.018135012
K0984.018135012
A
shaft steel
22.0
135
18
12
0.2765
Yes
83021090
4059245190690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.020150012
K0984.020150012
A
shaft steel
25.0
150
20
13
0.3829
Yes
83021090
4059245190713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.020180012
K0984.020180012
A
shaft steel
25.0
180
20
14
0.4672
Yes
83021090
4059245190737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.023200012
K0984.023200012
A
shaft steel
28.5
200
23
16
0.6874
Yes
83021090
4059245190751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.008040022
K0984.008040022
A
shaft brass
9.7
40
8
5
0.0151
Yes
83021090
4059245190560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.008050022
K0984.008050022
A
shaft brass
9.7
50
8
5
0.0188
Yes
83021090
4059245190584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.010060022
K0984.010060022
A
shaft brass
12.7
60
10
6
0.0369
Yes
83021090
4059245190607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.010070022
K0984.010070022
A
shaft brass
12.0
70
10
6
0.0428
Yes
83021090
4059245190621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.013080022
K0984.013080022
A
shaft brass
15.5
80
13
8
0.0828
Yes
83021090
4059245190645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.016100022
K0984.016100022
A
shaft brass
20.0
100
16
10
0.1658
Yes
83021090
4059245190669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.016120022
K0984.016120022
A
shaft brass
20.0
120
16
11
0.2009
Yes
83021090
4059245190683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.018135022
K0984.018135022
A
shaft brass
22.0
135
18
12
0.2809
Yes
83021090
4059245190706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.020150022
K0984.020150022
A
shaft brass
25.0
150
20
13
0.3901
Yes
83021090
4059245190720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.020180022
K0984.020180022
A
shaft brass
25.0
180
20
14
0.4711
Yes
83021090
4059245190744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.023200022
K0984.023200022
A
shaft brass
28.5
200
23
16
0.6971
Yes
83021090
4059245190768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.113080012
K0984.113080012
B
shaft steel
16.0
80
13
8
0.0817
Yes
83021090
4059245190775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.116100012
K0984.116100012
B
shaft steel
20.0
100
16
10
0.1601
Yes
83021090
4059245190782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0984.116120012
K0984.116120012
B
shaft steel
20.0
120
16
10
0.1895
Yes
83021090
4059245190799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청