피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0829 - Thrust Pad Bolts
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Rest and stop elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/05242.prj},{NB=K0829.12X85},{BESTKIPP=K0829.12X85},{A=85},{B=25},{C=13},{D=M 12},{SW=6},{GEW=0.0799},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245238118},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{E1=6},{NDM=12},{ST=1.75},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
C
Length
[mm]
D
thread
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0829.08X43
K0829.08X43
43
16
9
M 8
4
0.0203
Yes
73181520
4059245238057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.08X63
K0829.08X63
63
16
9
M 8
4
0.0264
Yes
73181520
4059245238064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.10X64
K0829.10X64
64
20
11
M 10
5
0.0457
Yes
73181520
4059245238071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.10X84
K0829.10X84
84
20
11
M 10
5
0.0551
Yes
73181520
4059245238088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.12X65
K0829.12X65
65
25
13
M 12
6
0.0711
Yes
73181520
4059245238101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.12X85
K0829.12X85
85
25
13
M 12
6
0.0799
Yes
73181520
4059245238118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.12X105
K0829.12X105
105
25
13
M 12
6
0.0997
Yes
73181520
4059245238095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.16X85
K0829.16X85
85
32
15
M 16
8
0.1544
Yes
73181520
4059245238149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.16X105
K0829.16X105
105
32
15
M 16
8
0.1741
Yes
73181520
4059245238125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.16X130
K0829.16X130
130
32
15
M 16
8
0.2144
Yes
73181520
4059245238132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.20X105
K0829.20X105
105
40
16
M 20
10
0.2833
Yes
73181520
4059245238156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.20X130
K0829.20X130
130
40
16
M 20
10
0.3385
Yes
73181520
4059245238163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0829.20X155
K0829.20X155
155
40
16
M 20
10
0.3873
Yes
73181520
4059245238170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청