피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0803 - Tombstone, grey cast iron, double-sided, with grid holes
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Modular Clamping Technology
Basic elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01265_11.prj},{NB=K0803.212100125},{D2=25},{D3X=20},{D5X=16},{H=1250},{H1=55},{H3=18},{L=1000},{L1=350},{L2=800},{L3=400},{A1=200},{L4=200},{A2=800},{L5=500},{L6=400},{L7=165},{L8=600},{A3=600},{L11=25},{L9X=MIN},{L10=MIN},{TX=MIN},{N=874},{NL=18},{NL1=22},{ANZAHL=0},{GEW=1375.000},{EAN=4059245493982},{VERS=6},{XX=MIN},{XA=MIN},{XB=MIN},{XC=32.0},{XD=22.0},{XE=21.5},{XF=12.0},{XG=12.5},{XH=15.0},{XI=125.0},{NDM=16.0},{ST=915.00},{NDM1=36.0},{ST1=60.00},{A4=320},{A5=290},{A6=50},{A7=365},{B1=40},{B2=270},{B3=280},{B4=60},{B5=90},{B6=40.000},{AGEW=0},{KDM=MIN},{KDM1=MIN},{XJ=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
D4
thread
[mm]
D5
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H3
Hohe
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
L8
Length
[mm]
L11
Length
[mm]
N
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
[mm]
NL1
Reihen in Y-Richtung
[mm]
GEW
Weight ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0803.212030050
K0803.212030050
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
80
250
200
0
150
100
40
0
0
96
5
7
110.000
Yes
84662020
4059245493883
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212040050
K0803.212040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
128
7
7
165.000
Yes
84662020
4059245493890
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212040065
K0803.212040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
176
7
10
210.000
Yes
84662020
4059245493906
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212050060
K0803.212050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
200
9
9
265.000
Yes
84662020
4059245493913
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212050075
K0803.212050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
260
9
12
335.000
Yes
84662020
4059245493920
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212063070
K0803.212063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
288
11
11
435.000
Yes
84662020
4059245493937
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212063085
K0803.212063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
360
11
14
515.000
Yes
84662020
4059245493944
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212080080
K0803.212080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
420
14
13
660.000
Yes
84662020
4059245493951
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212080100
K0803.212080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
540
14
17
800.000
Yes
84662020
4059245493968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212100100
K0803.212100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
684
18
17
1158.000
Yes
84662020
4059245493975
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212100125
K0803.212100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
874
18
22
1375.000
Yes
84662020
4059245493982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216030050
K0803.216030050
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
80
250
200
0
150
100
40
0
0
96
5
7
105.000
Yes
84662020
4059245493999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216040050
K0803.216040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
128
7
7
160.000
Yes
84662020
4059245494002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216040065
K0803.216040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
176
7
10
205.000
Yes
84662020
4059245494019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216050060
K0803.216050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
200
9
9
260.000
Yes
84662020
4059245494026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216050075
K0803.216050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
260
9
12
330.000
Yes
84662020
4059245494033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216063070
K0803.216063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
288
11
11
430.000
Yes
84662020
4059245494040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216063085
K0803.216063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
360
11
14
505.000
Yes
84662020
4059245494057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216080080
K0803.216080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
420
14
13
650.000
Yes
84662020
4059245494064
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216080100
K0803.216080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
540
14
17
790.000
Yes
84662020
4059245494071
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216100100
K0803.216100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
684
18
17
1158.000
Yes
84662020
4059245494088
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216100125
K0803.216100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
874
18
22
1375.000
Yes
84662020
4059245494095
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청