피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0792 - Ball Lock Pins with T-grip, self-locking, precipitation hardened
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, T and L Grip
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/kugelsperrbolzen/ball_lock_pins_t_and_l_grip/03420_5.prj},{NB=K0792.2182160800},{B=33.0},{D=81.8},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.8},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=257},{GEW=0.1150},{EAN=4059245324996},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=40.3},{XL=40.4},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.3},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=87.1},{XX=5.2},{XY=37.4},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=9.50000},{XH1=36.300},{XI1=11.300},{XJ1=232.000},{XK1=7.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=35.200},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=18.200},{XR1=36.400},{XS1=13.900},{XT1=32.400},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0792.214605010
K0792.214605010
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15.9
5
24
0.0214
Yes
4059245324545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605015
K0792.214605015
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20.9
5
24
0.0173
Yes
4059245324552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605020
K0792.214605020
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25.9
5
24
0.0148
Yes
4059245324569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605025
K0792.214605025
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30.9
5
24
0.0150
Yes
4059245324576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214605030
K0792.214605030
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35.9
5
24
0.0180
Yes
4059245324583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606010
K0792.214606010
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16.8
6
35
0.0176
Yes
4059245324590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606015
K0792.214606015
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21.8
6
35
0.0186
Yes
4059245324606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606020
K0792.214606020
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
36.8
6
35
0.0180
Yes
4059245324613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606025
K0792.214606025
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31.8
6
35
0.0183
Yes
4059245324620
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606030
K0792.214606030
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36.8
6
35
0.0186
Yes
4059245324637
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606035
K0792.214606035
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41.8
6
35
0.0188
Yes
4059245324644
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606040
K0792.214606040
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46.8
6
35
0.0190
Yes
4059245324651
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606045
K0792.214606045
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51.8
6
35
0.0198
Yes
4059245324668
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.214606050
K0792.214606050
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56.8
6
35
0.0200
Yes
4059245324675
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308020
K0792.216308020
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27.8
8
63
0.0318
Yes
4059245324682
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308025
K0792.216308025
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32.8
8
63
0.0370
Yes
4059245324699
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308030
K0792.216308030
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37.8
8
63
0.0370
Yes
4059245324705
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308035
K0792.216308035
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42.8
8
63
0.0410
Yes
4059245324712
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308040
K0792.216308040
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47.8
8
63
0.0415
Yes
4059245324729
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308045
K0792.216308045
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52.8
8
63
0.0415
Yes
4059245324736
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216308050
K0792.216308050
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57.8
8
63
0.0420
Yes
4059245324743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310020
K0792.216310020
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28.9
10
100
0.0400
Yes
4059245324750
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310025
K0792.216310025
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33.9
10
100
0.0440
Yes
4059245324767
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310030
K0792.216310030
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38.9
10
100
0.0449
Yes
4059245324774
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.216310035
K0792.216310035
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43.9
10
100
0.0420
Yes
4059245324781
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03090 - Indexing plungers with T-grip
norelem
30.05.2024
K1285 - Cam action indexing plunger stainless steel, with stop
KIPP
27.05.2024
03099 - Cam-action indexing plungers stainless steel
norelem
30.05.2024
8PQ21978BA10 - Door/operating panel (enclosure)
Siemens Industry
19.09.2023
Model 63463 - Clamp check valve - EPDM gaskets - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
GN 124.1 - Stainless Steel-Locking pins with axial lock (magnetic)
Elesa+Ganter
21.06.2024
CLP-580 - Linch Pins - Locking Ring
Reid Supply
20.01.2022
K1066 - Ball lock bushes
KIPP
27.05.2024
GN 113.30-L - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
03418-10 - Ball lock pins with mushroom grip stainless steel with high shea...
norelem
30.05.2024
K0639 - Cam-action indexing plungers
KIPP
27.05.2024
03093 - Indexing plungers stainless steel, without collar
norelem
10.06.2024
K0366 - Ball lock pins with T-grip
KIPP
27.05.2024
K1203 - T-grips stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청