피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k0746.prj},{NB=K0746.01508070},{D=15.0},{D1=8},{D2=9.42},{D3=11.9},{D4=5.8},{D5=29.5},{L=70},{L1=8},{L2=23.4},{L3=36.8},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=63.80},{GEW=0.0527},{EAN=4059245204335},{XA=20.0000},{XB=1.5750},{XC=3.4500},{XD=1.5750},{XE=3.2000},{XF=0.0000},{XG=0.0000},{XH=3.5900},{XI=4.1600},{XJ=4.7700},{XK=6.3500},{XL=0.7800},{XM=2.4000},{XN=5.1500},{XO=13.1000},{XP=13.8900},{XQ=1.000},{BESTKIPPUSA=K0746.01508070},{L5=78},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{POS=ENTRIEGELN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
[mm]
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0746.01505010
K0746.01505010
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
10
6
23.4
36.8
16
5
24.40
0.0245
Yes
4059245203956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505015
K0746.01505015
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
15
6
23.4
36.8
21
5
24.40
0.0260
Yes
4059245203963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505020
K0746.01505020
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
20
6
23.4
36.8
26
5
24.40
0.0267
Yes
4059245203970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505025
K0746.01505025
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
25
6
23.4
36.8
31
5
24.40
0.0276
Yes
4059245203987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505030
K0746.01505030
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
30
6
23.4
36.8
36
5
24.40
0.0281
Yes
4059245203994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505035
K0746.01505035
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
35
6
23.4
36.8
41
5
24.40
0.0289
Yes
4059245204007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505040
K0746.01505040
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
40
6
23.4
36.8
46
5
24.40
0.0294
Yes
4059245204014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505045
K0746.01505045
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
45
6
23.4
36.8
51
5
24.40
0.0301
Yes
4059245204021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505050
K0746.01505050
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
50
6
23.4
36.8
56
5
24.40
0.0310
Yes
4059245204038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505060
K0746.01505060
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
60
6
23.4
36.8
66
5
24.40
0.0324
Yes
4059245204045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505070
K0746.01505070
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
70
6
23.4
36.8
76
5
24.40
0.0337
Yes
4059245204052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505080
K0746.01505080
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
80
6
23.4
36.8
86
5
24.40
0.0349
Yes
4059245204069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505090
K0746.01505090
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
90
6
23.4
36.8
96
5
24.40
0.0357
Yes
4059245204076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01505100
K0746.01505100
15.0
5
5.54
11.9
5.8
29.5
100
6
23.4
36.8
106
5
24.40
0.0372
Yes
4059245204083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506010
K0746.01506010
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
10
7
23.4
36.8
17
6
35.64
0.0264
Yes
4059245204090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506015
K0746.01506015
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
15
7
23.4
36.8
22
6
35.64
0.0275
Yes
4059245204106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506020
K0746.01506020
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
20
7
23.4
36.8
27
6
35.64
0.0285
Yes
4059245204113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506025
K0746.01506025
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
25
7
23.4
36.8
32
6
35.64
0.0294
Yes
4059245204120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506030
K0746.01506030
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
30
7
23.4
36.8
37
6
35.64
0.0308
Yes
4059245204137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506035
K0746.01506035
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
35
7
23.4
36.8
42
6
35.64
0.0317
Yes
4059245204144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506040
K0746.01506040
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
40
7
23.4
36.8
47
6
35.64
0.0326
Yes
4059245204151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506045
K0746.01506045
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
45
7
23.4
36.8
52
6
35.64
0.0336
Yes
4059245204168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506050
K0746.01506050
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
50
7
23.4
36.8
57
6
35.64
0.0347
Yes
4059245204175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506060
K0746.01506060
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
60
7
23.4
36.8
67
6
35.64
0.0367
Yes
4059245204182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0746.01506070
K0746.01506070
15.0
6
6.99
11.9
5.8
29.5
70
7
23.4
36.8
77
6
35.64
0.0389
Yes
4059245204199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1125 - Ball chains
KIPP USA
05.06.2024
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
KIPP USA
05.06.2024
K1416 - Locating bushes stainless steel for ball lock pins
KIPP USA
05.06.2024
GN 816-AR - Locking plungers, Type AR, with knob, sleeve red, without lock ...
Ganter
19.06.2024
K0367 - Pin Retaining Cables
KIPP USA
05.06.2024
Patented "Hettich Direkt" cross mounting plate with locating pin and specia...
Hettich
19.06.2024
03194 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청