피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP (BIM)
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP (BIM)
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP (BIM)
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_bim/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0739.prj},{NB=K0739.2208020X2250},{BESTKIPP=K0739.2208020X225},{W=0},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{A=54},{D=80},{D1=M20},{H=25},{H1=263},{H2=38.0},{SW=17},{SW1=-},{L=225},{BELASTUNG=10.0},{GEW=0,778},{BS=Infotext},{ZTN=73181900},{ROHS=Yes},{EAN=4059245202560},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA},{NDM=20.0},{TYP=2.0},{TYP1=1.0},{TYP2=0.000},{XA=76.5},{XB=7.5},{XC=21.0},{XD=15.0},{XE=4.0},{XF=5.0},{XG=50.0},{XH=11.0},{XI=20.0},{XJ=15.8},{XK=0.000},{XL=30.000},{XM=0.000},{XN=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
BELASTUNG
Load capacity max. kN
[kN]
GEW
weight ca. kg
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer Kipp
ⁿ/ₐ
K0739.1208020X1500
K0739.1208020X150
Stainless steel
A
0
80
M20
25
188
38.0
17
-
150
10.0
0,555
73181900
Yes
4059245201938
K0739.1208020X1750
K0739.1208020X175
Stainless steel
A
0
80
M20
25
213
38.0
17
-
175
10.0
0,732
73181900
Yes
4059245201945
K0739.1208020X2000
K0739.1208020X200
Stainless steel
A
0
80
M20
25
138
38.0
17
-
200
10.0
0,673
73181900
Yes
4059245201952
K0739.1208020X2250
K0739.1208020X225
Stainless steel
A
0
80
M20
25
163
38.0
17
-
225
10.0
0,724
73181900
Yes
4059245201969
K0739.1210020X750
K0739.1210020X75
Stainless steel
A
0
100
M20
30
118
43.0
17
-
75
15.0
0,576
73181900
Yes
4059245202034
K0739.1210020X1000
K0739.1210020X100
Stainless steel
A
0
100
M20
30
143
43.0
17
-
100
15.0
0,601
73181900
Yes
4059245201983
K0739.1210020X1250
K0739.1210020X125
Stainless steel
A
0
100
M20
30
168
43.0
17
-
125
15.0
0,66
73181900
Yes
4059245201990
K0739.1210020X1500
K0739.1210020X150
Stainless steel
A
0
100
M20
30
193
43.0
17
-
150
15.0
0,719
73181900
Yes
4059245202003
K0739.1210020X1750
K0739.1210020X175
Stainless steel
A
0
100
M20
30
218
43.0
17
-
175
15.0
0,896
73181900
Yes
4059245202010
K0739.1210020X2000
K0739.1210020X200
Stainless steel
A
0
100
M20
30
243
43.0
17
-
200
15.0
0,837
73181900
Yes
4059245202027
K0739.1210024X1000
K0739.1210024X100
Stainless steel
A
0
100
M24
30
144
44.0
20
-
100
15.0
0,705
73181900
Yes
4059245202041
K0739.1210024X1250
K0739.1210024X125
Stainless steel
A
0
100
M24
30
169
44.0
20
-
125
15.0
0,74
73181900
Yes
4059245202058
K0739.1210024X1500
K0739.1210024X150
Stainless steel
A
0
100
M24
30
194
44.0
20
-
150
15.0
0,785
73181900
Yes
4059245202065
K0739.1210024X1750
K0739.1210024X175
Stainless steel
A
0
100
M24
30
219
44.0
20
-
175
15.0
0,85
73181900
Yes
4059245202072
K0739.1210024X2000
K0739.1210024X200
Stainless steel
A
0
100
M24
30
244
44.0
20
-
200
15.0
0,885
73181900
Yes
4059245202089
K0739.1212020X1000
K0739.1212020X100
Stainless steel
A
0
120
M20
32
143
43.0
17
-
100
30.0
0,99811
73181900
Yes
4059245228683
K0739.1212020X1500
K0739.1212020X150
Stainless steel
A
0
120
M20
32
192
42.0
17
-
150
30.0
1,103
73181900
Yes
4059245228690
K0739.1212020X2000
K0739.1212020X200
Stainless steel
A
0
120
M20
32
242
42.0
17
-
200
30.0
1,205
73181900
Yes
4059245228706
K0739.1212024X1000
K0739.1212024X100
Stainless steel
A
0
120
M24
32
144
44.0
20
-
100
30.0
1,14
73181900
Yes
4059245228713
K0739.1212024X1500
K0739.1212024X150
Stainless steel
A
0
120
M24
32
194
44.0
20
-
150
30.0
1,29
73181900
Yes
4059245228720
K0739.1212024X2000
K0739.1212024X200
Stainless steel
A
0
120
M24
32
244
44.0
20
-
200
30.0
1,434
73181900
Yes
4059245228737
K0739.1212030X1000
K0739.1212030X100
Stainless steel
A
0
120
M30
32
147
47.0
26
-
100
30.0
1,465
73181900
Yes
4059245228744
K0739.1212030X1500
K0739.1212030X150
Stainless steel
A
0
120
M30
32
196
46.0
26
-
150
30.0
1,682
73181900
Yes
4059245228751
K0739.1212030X2000
K0739.1212030X200
Stainless steel
A
0
120
M30
32
246
46.0
26
-
200
30.0
1,96
73181900
Yes
4059245228768
K0739.2106010X500
K0739.2106010X50
Steel
B
45
60
M10
22
82
32.0
14
50
58.0
0,2071
73181900
Yes
4059245292196
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청