피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0707 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07165.prj},{NB=K0707.106X12},{BESTKIPPUSA=K0707.106X12},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=-},{D=M 6},{D1=4.0},{L=12},{L1=-},{T=2.0},{SW=3.0},{GEW=0.0017},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245145102},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6.000},{M=6.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{TYP=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0707.03X5
K0707.03X5
Steel
-
M 3
2.0
5
-
1.2
1.5
0.0001
Yes
4059245144419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.03X6
K0707.03X6
Steel
-
M 3
2.0
6
-
1.2
1.5
0.0002
Yes
4059245144426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.03X8
K0707.03X8
Steel
-
M 3
2.0
8
-
1.2
1.5
0.0003
Yes
4059245144433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.03X10
K0707.03X10
Steel
-
M 3
2.0
10
-
1.2
1.5
0.0004
Yes
4059245144372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.03X12
K0707.03X12
Steel
-
M 3
2.0
12
-
1.2
1.5
0.0004
Yes
4059245144389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.03X16
K0707.03X16
Steel
-
M 3
2.0
16
-
1.2
1.5
0.0006
Yes
4059245144396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.03X20
K0707.03X20
Steel
-
M 3
2.0
20
-
1.2
1.5
0.0008
Yes
4059245144402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X5
K0707.04X5
Steel
-
M 4
2.5
5
-
1.5
2.0
0.0002
Yes
4059245144495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X6
K0707.04X6
Steel
-
M 4
2.5
6
-
1.5
2.0
0.0003
Yes
4059245144501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X8
K0707.04X8
Steel
-
M 4
2.5
8
-
1.5
2.0
0.0005
Yes
4059245144518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X10
K0707.04X10
Steel
-
M 4
2.5
10
-
1.5
2.0
0.0003
Yes
4059245144440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X12
K0707.04X12
Steel
-
M 4
2.5
12
-
1.5
2.0
0.0008
Yes
4059245144457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X16
K0707.04X16
Steel
-
M 4
2.5
16
-
1.5
2.0
0.0011
Yes
4059245144464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X20
K0707.04X20
Steel
-
M 4
2.5
20
-
1.5
2.0
0.0014
Yes
4059245144471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.04X25
K0707.04X25
Steel
-
M 4
2.5
25
-
1.5
2.0
0.0017
Yes
4059245144488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X5
K0707.05X5
Steel
-
M 5
3.5
5
-
2.0
2.5
0.0004
Yes
4059245144587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X6
K0707.05X6
Steel
-
M 5
3.5
6
-
2.0
2.5
0.0005
Yes
4059245144594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X8
K0707.05X8
Steel
-
M 5
3.5
8
-
2.0
2.5
0.0007
Yes
4059245144600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X10
K0707.05X10
Steel
-
M 5
3.5
10
-
2.0
2.5
0.0010
Yes
4059245144525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X12
K0707.05X12
Steel
-
M 5
3.5
12
-
2.0
2.5
0.0012
Yes
4059245144532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X16
K0707.05X16
Steel
-
M 5
3.5
16
-
2.0
2.5
0.0017
Yes
4059245144549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X20
K0707.05X20
Steel
-
M 5
3.5
20
-
2.0
2.5
0.0021
Yes
4059245144556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X25
K0707.05X25
Steel
-
M 5
3.5
25
-
2.0
2.5
0.0028
Yes
4059245144563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.05X30
K0707.05X30
Steel
-
M 5
3.5
30
-
2.0
2.5
0.0033
Yes
4059245144570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0707.06X6
K0707.06X6
Steel
-
M 6
4.0
6
-
2.0
3.0
0.0008
Yes
4059245144716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
02080 - Self-aligning pads swivel 12°
norelem
30.05.2024
SN3550 - Countersunk head screw (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
Modèle 31-155 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
K0707 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
KIPP
27.05.2024
BPRL, BPRH - Ball Plungers - Hexagon Socket Head Cap Screw Type
Misumi
30.06.2021
Replacement bolt kits - Includes bolt and retaining ring
D-M-E
24.05.2024
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
BN 5210 - Hex socket set screws with flat point and TufLok® patch (ISO 4026...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 28 - Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H...
Bossard Catalog
13.11.2023
DIN 913 (ISO 4026) - FN 88 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
B0120 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청