피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0692 - Levelling sets high version
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Height-adjustable elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27700.prj},{NB=K0692.04030_0},{BESTKIPP=K0692.04030},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=66},{HMAX=106},{DH=40},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53},{GEW=1.2340},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245181858},{XA=48.10},{W1=40.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
S
for screw
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
HMIN
height min.
[mm]
HMAX
height max.
[mm]
B
height
[mm]
N
width
[mm]
M
width
[mm]
F
force
[kN]
F1
force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0692.01504
K0692.01504
Stahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
36
0.0725
Yes
73181900
4059245181575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.01505
K0692.01505
Stahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
33,4
0.0722
Yes
73181900
4059245181599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.01506
K0692.01506
Stahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
30,7
0.0674
Yes
73181900
4059245181612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.02006
K0692.02006
Stahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
55,7
0.1552
Yes
73181900
4059245181636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.02008
K0692.02008
Stahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
48
0.1485
Yes
73181900
4059245181650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.02010
K0692.02010
Stahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
37,9
0.1396
Yes
73181900
4059245181674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.02510
K0692.02510
Stahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
92,9
0.4099
Yes
73181900
4059245181698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.02512
K0692.02512
Stahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
80,4
0.3967
Yes
73181900
4059245181711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.02516
K0692.02516
Stahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
45,5
0.3624
Yes
73181900
4059245181735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.03216
K0692.03216
Stahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
136
0.8314
Yes
73181900
4059245181759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.03220
K0692.03220
Stahl
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
90
0.7729
Yes
73181900
4059245181773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.03224
K0692.03224
Stahl
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
37
0.7142
Yes
73181900
4059245181797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.04020
K0692.04020
Stahl
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
210
1.4830
Yes
73181900
4059245181810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.04024
K0692.04024
Stahl
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
157
1.4310
Yes
73181900
4059245181834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.04030
K0692.04030
Stahl
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
53
1.2340
Yes
73181900
4059245181858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.015041
K0692.015041
Edelstahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
24,14
0.0752
Yes
73181900
4059245181582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.015051
K0692.015051
Edelstahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
22,24
0.0716
Yes
73181900
4059245181605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.015061
K0692.015061
Edelstahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
20,26
0.0673
Yes
73181900
4059245181629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.020061
K0692.020061
Edelstahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
36,56
0.1636
Yes
73181900
4059245181643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.020081
K0692.020081
Edelstahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
30,86
0.1449
Yes
73181900
4059245181667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.020101
K0692.020101
Edelstahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
23,41
0.1382
Yes
73181900
4059245181681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.025101
K0692.025101
Edelstahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
64,01
0.4123
Yes
73181900
4059245181704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.025121
K0692.025121
Edelstahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
54,82
0.3985
Yes
73181900
4059245181728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.025161
K0692.025161
Edelstahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
28,9
0.3286
Yes
73181900
4059245181742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0692.032161
K0692.032161
Edelstahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
148.0
92,9
0.8339
Yes
73181900
4059245181766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청