피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0682 - Palm grips plastic coated grey cast iron, DIN 6335
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/06161.prj},{NB=K0682.216},{BESTKIPPUSA=K0682.216},{FORM=C},{AUSF=mit Sackloch},{CLR=schwarz matt RAL 9005},{D=16},{D1=80},{D2=25},{H=52},{H3=30},{T=28},{T1=32},{GEW=0.3508},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245041596},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{FR=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0682.108
K0682.108
C
blind hole
orange RAL 2004
8
40
14
26
14
15
18
0.0554
Yes
4059245041527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.110
K0682.110
C
blind hole
orange RAL 2004
10
50
18
34
20
18
21
0.1040
Yes
4059245041534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.112
K0682.112
C
blind hole
orange RAL 2004
12
63
20
42
25
22
25
0.2000
Yes
4059245041541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.116
K0682.116
C
blind hole
orange RAL 2004
16
80
25
52
30
28
32
0.3634
Yes
4059245041558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.208
K0682.208
C
blind hole
Black: RAL 9005 matt
8
40
14
26
14
15
18
0.0628
Yes
4059245041565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.210
K0682.210
C
blind hole
Black: RAL 9005 matt
10
50
18
34
20
18
21
0.1042
Yes
4059245041572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.212
K0682.212
C
blind hole
Black: RAL 9005 matt
12
63
20
42
25
22
25
0.2044
Yes
4059245041589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.216
K0682.216
C
blind hole
Black: RAL 9005 matt
16
80
25
52
30
28
32
0.3508
Yes
4059245041596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.308
K0682.308
E
tapped blind hole
orange RAL 2004
8
40
14
26
14
15
18
0.0583
Yes
4059245041602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.310
K0682.310
E
tapped blind hole
orange RAL 2004
M 10
50
18
34
20
18
21
0.1023
Yes
4059245041619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.312
K0682.312
E
tapped blind hole
orange RAL 2004
M 12
63
20
42
25
22
25
0.2016
Yes
4059245041626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.316
K0682.316
E
tapped blind hole
orange RAL 2004
M 16
80
25
52
30
28
32
0.3660
Yes
4059245041633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.408
K0682.408
E
tapped blind hole
Black: RAL 9005 matt
M 8
40
14
26
14
15
18
0.0590
Yes
4059245041640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.410
K0682.410
E
tapped blind hole
Black: RAL 9005 matt
M 10
50
18
34
20
18
21
0.1067
Yes
4059245041657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.412
K0682.412
E
tapped blind hole
Black: RAL 9005 matt
M 12
63
20
42
25
22
25
0.1996
Yes
4059245041664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0682.416
K0682.416
E
tapped blind hole
Black: RAL 9005 matt
M 16
80
25
52
30
28
32
0.3555
Yes
4059245041671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BR_SH-W - Bore type input with keyway and set screw
Kamo Seiko
07.07.2023
03166 - Positive camping system
norelem
30.05.2024
03158 - Centring clamps with ball or hexagon segments
norelem
30.05.2024
K0664 - Centring clamps with ball or hexagon segments
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청